Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Rozwiązanie łączone dla bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt zawiera mechaniczną zasuwę, klamkę i różne możliwe do dołączenia czujniki bezpieczeństwa, o zróżnicowanych zasadach działania. Nie ma zatem potrzeby nabywania dodatkowego modułu. Z jednej strony zasuwa bezpieczeństwa spełnia najwyższe wymagania ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem.

Z drugiej strony, urządzenie PSENbolt gwarantuje bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych – aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z PN-EN/IEC 62061, w zależności od rodzaju użytego czujnika. Jako mechaniczna alternatywa zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt jest szczególnie odpowiednia do monitorowania drzwi ochronnych, które trudno jest regulować.

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt – korzyści dla użytkownika

  • Mniejsze koszty projektowania i instalacji
  • Ekonomiczne rozwiązanie obejmujące czujnik bezpieczeństwa, klamkę i zasuwę
  • Proste połączenie aż do 2 czujników
  • Długi okres eksploatacji dzięki mechanicznemu zabezpieczeniu i materiałom o wysokiej wytrzymałości
  • Maksymalna ochrona przed nieuprawnionym manipulowaniem – dzięki technologii RFID i kodowanemu czujnikowi bezpieczeństwa PSENcode
  • Sworzeń blokujący chroni zasuwę przed nieumyślnym zamknięciem

Właściwości zasuwy bezpieczeństwa

Właściwości zasuwy bezpieczeństwa
  • Kompletne rozwiązanie zawierające klamkę i czujnik bezpieczeństwa
  • Dopasowane do kompaktowej konstrukcji czujników PSENcode i PSENmech
  • Zasuwa o najwyższym priorytecie
  • Wersje ze zwolnieniem awaryjnym
  • Zastosuj kłódki, aby nie dopuścić do mechanicznego zablokowania drzwi

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt jest idealnie dopasowana do trudnych w regulacji drzwi ochronnych, jak również do drzwi ochronnych narażonych na duże wibracje. Sprawdza się idealnie również wszędzie tam, gdzie drzwi ochronne są często otwierane i ponownie zamykane. Służy do zabezpieczania różnych aplikacji, w zależności od zasady działania użytego czujnika bezpieczeństwa:

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech (PSEN me1): Zwiększona siła przeciw wysuwaniu się czujnika PSENmech nie dopuszcza do nieumyślnego otwarcia drzwi ochronnych dzięki ochronie procesu.

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag 1.4: PSENmag oferuje ekonomiczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagania dotyczące ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem są mniejsze.

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode: Gwarantuje najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem, zajmując niewiele miejsca i przesyłając unikalny kod z aktuatora do czujnika (zasada blokady kluczykiem).

Połączenie czujników PSENmech (PSEN me1) i PSENcode: Czujnik PSENmech nie dopuszcza do nieumyślnego otwarcia dzięki ochronie procesu. Czujnik PSENcode oferuje maksymalną ochronę przed nieuprawnionym manipulowaniem aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061.

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Wykorzystanie zasuwy bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza gama produktów: Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt

Zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt

Istnieje możliwość łączenia z magnetycznym czujnikiem bezpieczeństwa PSENmag, kodowanym czujnikiem bezpieczeństwa PSENcode i/lub mechanicznym czujnikiem bezpieczeństwa PSENmech. Koniecznie wypróbuj!

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350