Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Mata bezpieczeństwa PSENmat

Mata bezpieczeństwa PSENmat

PSENmat jest pierwszą na świecie matą bezpieczeństwa z wbudowaną funkcją przełączania. Dzięki temu, oprócz monitorowania powierzchni, mata może mieć także inne zastosowania. PSENmat realizuje funkcję obsługi, która uruchamia wcześniej zdefiniowane działania. Umożliwia to wbudowany wirtualny przełącznik.

Mata bezpieczeństwa PSENmat chroni pracowników obsługi i spełnia wymagania normy EN ISO 13856-1. Mata wykrywa moment wejścia na nią człowieka, rejestruje jego położenie i przesyła niezbędne dane do sterownika bezpieczeństwa. Gdy człowiek wchodzi w strefę zagrożenia, PSENmat generuje sygnał zmniejszający prędkość lub zatrzymujący urządzenie (ochrona dostępu). W przypadku obecności człowieka w strefie wykrywania mata zapobiega nieumyślnemu ponownemu uruchomieniu urządzenia (ochrona przed wtargnięciem w strefę wykrywania).
Czas reakcji w tym przypadku jest krótki: ≤ 25 milisekund.

Mata bezpieczeństwa PSENmat zdobywa wyróżnienie Automation Award 2018

Mata PSENmat jest pierwszym na świecie produktem łączącym w sobie funkcję obsługi z monitorowaniem powierzchni. Innowacyjność rozwiązania została doceniona przez jury konkursowe. Mata PSENmat znalazła się w gronie 5 finalistów w kategorii „Standardowe komponenty i technologia czujników”.

Odwiedzający wystawę SPS IPC Drives 2018 również mogli głosować na swoich faworytów. Dynamiczna mata bezpieczeństwa zdobyła dużą liczbę głosów, zajmując 10. miejsce.

Nagroda Automation Award 2018

Bezpieczne monitorowanie i nowe koncepcje obsługi

Mata bezpieczeństwa PSENmat jest wyposażona w funkcję wykrywania położenia oraz umożliwia realizację funkcji obsługi urządzeń. W efekcie pracownicy mogą wykorzystywać indywidualnie definiowane obszary maty do wykonywania zintegrowanej funkcji przełączania i obsługiwać urządzenie bez udziału rąk. Dzięki macie bezpieczeństwa PSENmat można stworzyć przestrzeń roboczą o swobodnym dostępie i znacząco ograniczyć ryzyko wypadków.

Zastosowania maty bezpieczeństwa PSENmat są liczne i zróżnicowane, a dzięki wysokiej elastyczności mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie inne zabezpieczenia przestają być skuteczne. Dzięki temu matę PSENmat można wykorzystywać w aplikacjach o utrudnionym dostępie – nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Matę bezpieczeństwa można również zastosować do sterowania procesami obsługi instalacji i maszyn oraz do kontroli jakości.

Zintegrowane wyjścia OSSD zapewniają wysoki poziom elastyczności. Można je podłączyć do dowolnej jednostki analizującej. Przy szeregowym połączeniu można znacząco zmniejszyć zakres prac związanych z okablowaniem. W zależności od wymagań istnieje możliwość połączenia aż 22 mat bezpieczeństwa.

Mata bezpieczeństwa PSENmat – główne zalety

Zakres zastosowań maty bezpieczeństwa
  • Mata bezpieczeństwa z funkcją wykrywania położenia użytkownika – pierwsze połączenie funkcji monitorowania z wirtualną funkcją przełączania
  • Poprawa ergonomii i bezpieczeństwa stanowisk roboczych dzięki zintegrowanej funkcji przełączania
  • Wysoki stopień elastyczności i dynamiczna koncepcja obsługi dzięki wirtualnym przełącznikom
  • Szeroka gama zastosowań – od sterowania procesami obsługi urządzeń aż po kontrolę jakości
  • Możliwość połączenia szeregowego nawet 22 mat bezpieczeństwa

Funkcje maty bezpieczeństwa PSENmat

  • Mata bezpieczeństwa spełnia wymagania normy EN ISO 13856-1
  • poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z normą EN ISO 61508, poziom bezpieczeństwa PL d zgodnie z normą PN-EN 13849
  • Zintegrowane wyjścia OSSD gwarantują wysoki stopień elastyczności i pozwalają zmniejszyć zakres prac związanych z okablowaniem
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki szybkim czasom reakcji: ≤ 25 ms
  • Możliwość zastosowania w temperaturze otoczenia od 0°C do + 50°C
  • Wytrzymała, solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 – odporna także na wysokie obciążenia mechaniczne
  • Rozmiar maty: 1000 mm x 600 mm, wysokość 32 mm
Mocowanie ramp i mat

Zastosowania przemysłowe mat bezpieczeństwa

Zainteresowany?

Zainteresowany? Chcesz dowiedzieć się więcej o inteligentnej macie PSENmat? Z chęcią udzielimy Ci niezbędnych informacji.

Formularz kontaktowy

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350