Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły sterowania PRCM

Otwarte, efektywne moduły sterowania

Moduły sterowania PRCM

Moduł sterowania PRCM zawiera zarówno sterownik robota, jak i sterownik bezpieczeństwa. Wykorzystaj wysoki poziom bezpieczeństwa: Moduły sterowania PRCM realizują funkcje bezpieczeństwa STOSBC oraz funkcje bezpieczeństwa na potrzeby systemów robotów, realizowane przez sterownik bezpieczeństwa. Wydajny system sterowania ruchem umożliwia sterowanie innymi osiami, takimi jak chwytaki lub wózki liniowe. Moduły PRCM współpracują z platformą ROS zgodnie z normą IEC 61131-3.

Moduły sterowania PRCM – Twoje korzyści

  • zasada plug&play ułatwia rozruch technologiczny
  • możliwość możliwość współpracy z platformą ROS zgodnie z normą IEC 61131-3
  • system sterowania ruchem umożliwia sterowanie innymi osiami
Zalety mobilnych modułów operatorskich

Właściwości modułów sterowania PRCM

Właściwości modułów sterowania PRCM
  • sterownik robota i sterownik bezpieczeństwa realizowane przez jeden
  • kompaktowy
  • element przetwarzania procesu

Oprogramowanie ROS typu open-source

Wykorzystywane moduły ROS spełniają przemysłowe wymagania dotyczące jakości i są gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Zainteresowany? Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci niezbędnych informacji na temat ROS pod adresem ros@pilz.de.

Logo ROS

Gama produktów Moduły sterowania PRCM

PRCM Moduły sterowania

Moduły sterowania PRCM umożliwia prosty rozruch technologiczny, na przykład typu plug&play.

No document created for '0010800244715980SR'.

This teaser will not be shown on frontend.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350