Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZsigma przekaźnik bezpieczeństwa

Przekaźnik bezpieczeństwa zapewniający maksymalną funkcjonalność przy minimalnej szerokości

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma są połączeniem wieloletniego doświadczenia z najnowszą technologią bezpieczeństwa. Maksymalne bezpieczeństwo można uzyskać przy minimalnych nakładach, dzięki zastosowaniu przekaźnika bezpieczeństwa.

Dzięki wąskiej obudowie i zróżnicowanej funkcjonalności realizowanej w każdym urządzeniu, przekaźnik bezpieczeństwa oferuje maksymalną funkcjonalność na minimalnej szerokości. Można zatem wdrażać technologię bezpieczeństwa szybciej, elastyczniej i efektywniej, oszczędzając jednocześnie miejsce.

Aplikacje i funkcje przekaźnika bezpieczeństwa

Właściwości PNOZsigma

Podobnie jak bezpieczne monitorowanie wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych, oburęcznych urządzeń sterujących, dostępny jest również zakres specjalnych aplikacji, takich jak monitorowanie prędkości lub bezpieczna kontrola hamulców. Liczne urządzenia są odpowiednie do wykorzystywania na wysokościach do 5000 metrów. Wykorzystaj przekaźnik PNOZsigma w swojej aplikacji!

  1. Szybka instalacja: Dzięki wtykowym zaciskom sprężynowym
  2. Zmniejszone o 20% nakłady związane z okablowaniem: Możliwość rozszerzenia liczby styków za pomocą złączy
  3. Prosta konfiguracja: Oznakowanie i położenie zacisków jest takie samo dla wszystkich typów modułów: Dzięki temu zawsze można łatwo łączyć urządzenia na potrzeby konfiguracji, instalacji i diagnostyki
  4. Maksymalna elastyczność: Możliwość wyboru trybów pracy i funkcji wyłączników czasowych
  5. Szybka diagnostyka: Za pośrednictwem wyświetlacza z 6 diodami LED – bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń diagnostycznych
  6. Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym: Bez użycia narzędzi
  7. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: Elementy nastawcze posiadają blokowaną pokrywę

Nasza gama produktów: PNOZsigma

Monitorowanie wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, kurtyn świetlnych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma służą do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych. Do każdej funkcji bezpieczeństwa wykorzystywany jest jeden przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ.

Monitorowanie oburęcznych urządzeń sterujących

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma na potrzeby bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących. Do dyspozycji są dwie wersje: Typ IIIC i typ IIIA zgodnie z normą EN 574.

Moduł kontroli prędkości obrotowej PNOZ s30

Moduł monitorowania prędkości na potrzeby bezpiecznego monitorowania zatrzymania, prędkości, położenia i zakresu prędkości. Monitorowanie kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do SIL CL 3.

Monitorowanie czasu

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s5 posiada funkcję wyłączenia z opóźnieniem i może być wykorzystywany jako wyłącznik czasowy. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s9 może być wykorzystany jako impulsowy wyłącznik czasowy lub jako moduł rozszerzeń liczby styków.

Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZ s60

Przekaźnik monitorowania napięcia służy do monitorowania obwodów jedno- lub trójfazowych z przewodem neutralnym, odłączonych od źródła zasilania.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 bezpieczna kontrola hamulców

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 jest odpowiedni do bezpiecznej kontroli hamulców i kontrolowania hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa.

Moduły rozszerzeń liczby styków

Moduły rozszerzeń w przekaźnikach PNOZsigma stosowane są w celu zwiększenia liczby dostępnych styków. Są one wykorzystywane jako moduły rozszerzeń styków bezpieczeństwa w jednostce bazowej. Jednostkami bazowymi są wszystkie przekaźniki bezpieczeństwa lub systemy kontroli bezpieczeństwa z monitorowaniem pętli sprzężenia zwrotnego.

Akcesoria

Akcesoria do przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma - zaciski, złącza i terminatory.