Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZelog przekaźnik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo układów półprzewodnikowych

PNOZelog

Gama produktów PNOZelog łączy w sobie doświadczenie w dziedzinie elektromechanicznych przekaźników bezpieczeństwa z zaletami nowoczesnej elektroniki. Za pomocą modułów PNOZelog można w sposób niezawodny monitorować nawet cztery funkcje bezpieczeństwa. Odporność na zużycie, bezpieczeństwo i długi okres eksploatacji zapewniają oszczędność kosztową użytkowania. Oszczędź na okablowaniu! Moduły PNOZelog można łatwo łączyć za pomocą operacji logicznych. Zwiększ dyspozycyjność swojej maszyny dzięki rozbudowanej diagnostyce. Maksymalne bezpieczeństwo gwarantują również testy włączenia, autotesty i testy wykonywane podczas pracy.

Wykorzystaj odporny na wstrząsy i wibracje przekaźnik bezpieczeństwa PNOZelog. Dotyczy to w szczególności zastosowań mobilnych, w których występują wysokie poziomy wibracji. Wykorzystanie nowoczesnej elektroniki sprawia, że moduły charakteryzują się trwałością i są bezobsługowe.

 

Zalety przekaźników bezpieczeństwa PNOZelog

  • Mniej pracy związanej z okablowaniem dzięki prostym logicznym operacjom (I/LUB)
  • Wysoki współczynnik dostępności dzięki rozbudowanej diagnostyce
  • Konsekwentne wykorzystanie technologii półprzewodników eliminuje potrzebę konserwacji
  • Bezobsługowość dzięki konsekwentnemu stosowaniu technologii półprzewodników
  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki ciągłym czynnościom autotestu; wykrywanie błędów nie jest związane z cyklem włączania i wyłączania
  • Długa żywotność, również przy częstych przełączeniach lub funkcjach cyklicznych
  • Bezpieczne przełączania, również przy bardzo małych obciążeniach
  • Szybkie uruchomienie; zaciski wtykowe z połączeniami sprężynowymi i śrubowymi sprawiają, że nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia
Zalety przekaźników bezpieczeństwa PNOZelog

PNOZelog – najważniejsze właściwości

PNOZelog – najważniejsze właściwości
  • Długi okres eksploatacji
  • Rozbudowana diagnostyka
  • Układy elektroniczne
  • Niezużywanie się
  • Możliwość łączenia
  • Kompaktowe

Łącz moduły PNOZelog w celu tworzenia kompletnych funkcji bezpieczeństwa! Do tego celu dostępne są połączenia logiczne. Połączenia logiczne I/LUB eliminują konieczność stosowania dodatkowego okablowania na wyjściu. Można wykorzystać oba wyjścia modułu PNOZelog.

Łatwa w obsłudze diagnostyka zmniejsza koszty modułu

Jednoczesna kontrola dwóch funkcji bezpieczeństwa przy użyciu tylko jednego urządzenia. Zmniejsza to zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej.

Wykorzystaj rozbudowane opcje diagnostyczne przekaźnika bezpieczeństwa PNOZelog. W taki sposób można skrócić czasy postojów maszyny i natychmiast usunąć potencjalne źródła błędów. Pomocne będą szczegółowe informacje o stanie systemowym produktów:

  • Wskaźniki diody LED umożliwiają prostą diagnostykę na miejscu bez dodatkowych narzędzi.
  • Wyjście diagnostyczne do sterownika PLC: Najbardziej powszechne systemy sterowników PLC można dostosować do diagnostyki z wykorzystaniem napędów. Wykrywane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne błędy, takie jak zwarcia międzystykowe lub błędy okablowania.
  • Wykorzystanie wielu połączonych urządzeń PNOZelog: Wymagane jest tylko jedno wejście sterownika PLC. Wykrywane są zarówno stan urządzenia, jak i błędy w obwodach wejściowych i wyjściowych i są one przekazywane do systemu PLC.
Dzięki wykorzystaniu wewnętrznej logiki I sterowania można jednocześnie realizować dwie funkcje bezpieczeństwa – z użyciem tylko jednego urządzenia!

„2-w 1” – dwufunkcyjny moduł PNOZelog

Czy wymagasz funkcji monitorowania wyłącznika awaryjnego lub drzwi ochronnych wewnątrz kompaktowego modułu bezpieczeństwa? Jednoczesna kontrola dwóch funkcji bezpieczeństwa przy użyciu tylko jednego urządzenia. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego okablowania. Dzięki 22,5 mm szerokości montażowej zredukowano do minimum zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej. Maksymalna funkcjonalność dzięki wewnętrznej logice I sterowaniu. Każda funkcja bezpieczeństwa dysponuje oddzielnym wyjściem półprzewodnikowym.

  • Moduł PNOZ e5.11p jednocześnie monitoruje albo wyłącznik awaryjny i drzwi ochronne, albo dwoje drzwi ochronnych.
  • Moduł PNOZ e5.13p można również dołączyć do czujników bezpieczeństwa PSENmag.
Dwufunkcyjny moduł PNOZelog – wykorzystujący minimum miejsca

Urządzenie do bezpiecznej kontroli przewodów PLIDdys – bezpieczne włączenie z wykorzystaniem modułu PNOZ e8.1p

Dzięki PLIDdys możliwe jest wykluczenie przypadkowego włączenia lub rozruchu instalacji w przypadku awarii. W połączeniu z urządzeniem kontrolnym PNOZ e8.1p, urządzenie kontroli przewodów PLIDdys stanowi optymalne rozwiązanie bezpiecznego okablowania.

Nadzorowanie pod kątem możliwych błędów przewodów i ochrona przed uruchomieniem wadliwej konfiguracji.

Nasza gama produktów: PNOZelog

Monitorowanie wyłącznika awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog monitorują wyłączniki awaryjne, systemy ryglowania lub kurtyny świetlne.

Sterowanie dwuręczne

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog monitorują przyciski oburęczne.

Monitorowanie mat naciskowych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog monitorują maty naciskowe.

Akcesoria

Znajdziesz tutaj akcesoria do przekaźników bezpieczeństwa PNOZelog.