Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wizualizacja SCADA

Wizualizacja Twoich instalacji i maszyn

Wizualizacja Twoich instalacji i maszyn

Obsługuj i monitoruj swoją instalację lub maszynę na wysokim poziomie!

Pakiet programowy SCADA dostępny jest dla terminali operatorskich PMIopen i PMIcontrol i oferuje uniwersalne rozwiązanie skomplikowanych zadań wizualizacji do wykorzystywania w wielu gałęziach przemysłu.

Obsługa maszyn jest prosta, szybka i wygodna.
Tym samym można uzyskać pełny system SCADA bez utraty danych. Stosuj narzędzia programowe Zenon Operator Dev 1024 (do konfiguracji) i Zenon Operator RT PMI (w czasie pracy). Narzędzia są dostępne do pobrania.

Zalety

  • Proste i szybkie planowanie projektów dzięki szerokiej gamie funkcji i określonym narzędziom
  • Dzięki wyraźnym wskazówkom obsługa narzędzia jest łatwa i intuicyjna
  • Czytelne zalecenia, zastosowanie sygnałów dźwiękowych i proste symbole umożliwiają szybkie usuwanie usterek
Wizualizacja SCADA

Właściwości wizualizacji SCADA

Właściwości wizualizacji SCADA
  • Wielojęzyczny edytor i narzędzie Runtime
  • Biblioteka symboli
  • Adresowanie symboli
  • Symulacja na komputerze PC
  • Zarządzanie recepturami
  • Zarządzanie alarmami i chronologiczna lista zdarzeń
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Przełączanie języków on-line

Wybór funkcji do planowania i uruchamiania projektów

Przełączanie języków on-line: Oszczędzaj koszty podczas instalacji! Użytkownicy produktów seryjnych mogą od samego początku generować projekt w kilku językach. Możliwe jest bezproblemowe przełączanie pomiędzy językami w trakcie pracy. Podczas planowania projektu można sprawdzać teksty obcojęzyczne (na przykład długości tekstu). Obsługiwany jest format UNICODE.

Ochrona za pomocą hasła: Narzędzie PMI umożliwia przypisanie każdemu użytkownikowi indywidualnych, definiowalnych uprawnień. Dla określenia zrozumiałych uprawnień oraz procedur można wykorzystać elastyczną hierarchię haseł.

Biblioteki obiektowe: Szybsza i skuteczna konfiguracja z wykorzystaniem bibliotek obiektów do elementów statycznych i dynamicznych pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy kilka kliknięć!

Symulacja off-line: Dzięki symulacji można wcześniej przetestować wszystkie funkcje. Pozwala to zredukować koszty konfiguracji i uruchomienia.

Możliwość podłączenia do szerokiej gamy sterowników PLC: Narzędzie PMI umożliwia podłączenie terminali operatorskich PMI do szerokiej gamy sterowników PLC. Dostępny jest szereg sterowników dla  standardowych sterowników PLC wszystkich producentów. Terminale operatorskie PMI mogą przykładowo być podłączane z wykorzystaniem protokołów Modbus (TCP). Posiadamy również sterowniki umożliwiające podłączenie do systemów Siemens i Allen Bradley.

Wybór funkcji do planowania i uruchamiania projektów

Nasza gama produktów: PMI software

zenon

Zenon – oprogramowanie wizualizacji do konfigurowania i uruchamiania instalacji i maszyn. Tutaj znajdziesz edytor wraz z licencją.

Licencje zenon

Tutaj znajdziesz program Runtime dla systemów Windows CE wykorzystujący do 1024 znaczników, wraz z licencją na komputery PC.