Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wizyjny system bezpieczeństwa SafetyEYE

Trójwymiarowe monitorowanie i kontrola za pomocą jednego systemu wizyjnego

SafetyEYE to pierwszy system wizyjny do monitorowania stref 3D. Tam, gdzie konwencjonalne techniczne rozwiązania bezpieczeństwa osiągają swoje granice, system SafetyEYE otwiera nowe możliwości dla monitorowania niebezpiecznych punktów i ochrony przed nimi. Firma Pilz została już wielokrotnie nagrodzona za swoją pracę w tej dziedzinie:otrzymała Niemiecką Nagrodę Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz nagrody przyznawane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Automatyzacji (ISA), a także Niemiecko-Amerykańską Izbę Gospodarczą (GACC).

Nasz system wizyjny umożliwia nieprzerwane, trójwymiarowe monitorowanie i kontrolę stref niebezpiecznych. Jest on połączeniem inteligentnej technologii czujników ze skuteczną kontrolą. Innowacyjna technologia 3D i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pozwalają na monitorowanie i sterowanie coraz bardziej skomplikowanymi aplikacjami za pomocą tylko jednego systemu!

Wizyjny system bezpieczeństwa wykrywa i dokumentuje obecność dowolnie określonych obiektów wkraczających do stref wykrywania. System SafetyEYE określa, czy użytkownik lub operator maszyny znajduje się w promieniu występowania niebezpiecznych ruchów (aspekt bezpieczeństwa) lub czy też wkroczył do strefy o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa (zabezpieczenie).

Monitorowanie i kontrola za pomocą jednego systemu wizyjnego
SafetyEYE

Urządzenie wykrywające – monitorowanie

Urządzenie wykrywające, które obserwuje ruchy w zdefiniowanej strefie, składa się z trzech kamer. Kalibracja kamer nie jest niezbędna. Wystarczy umieścić urządzenie wykrywające nad monitorowaną strefą. W porównaniu z konwencjonalnymi zabezpieczeniami system wizyjny jest gotowy do pracy po upływie bardzo krótkiego czasu.


Jednostka kontrolna – kontrolowanie

W skład jednostki kontrolnej wchodzą: moduł analizy i programowalny system bezpieczeństwa. Moduł analizy odbiera i przetwarza dane obrazowe. W trakcie tych czynności wytwarza sygnały – na przykład o naruszeniu strefy wykrywania – na użytek wbudowanego, programowalnego systemu bezpieczeństwa. W przypadku takiego naruszenia sterownik natychmiast wyłącza daną maszynę.

Już teraz możesz wykorzystać funkcjonalność oprogramowania SafetyEYE Live Video Server!

Oprogramowanie SafetyEYE Live Video Server pozwala wyświetlać na żywo obraz w programie SafetyEYE Configurator.

Włącz SafetyEYE Live Video Server do swojej wizualizacji. To proste, dzięki niemu uzyskujesz krótsze czasy reakcji!

SafetyEYE Live Video

Trójwymiarowy monitoring i kontrola z wykorzystaniem systemu SafetyEYE – korzyści dla użytkownika

  • Kompleksowe monitorowanie aplikacji przy minimalnym wysiłku dzięki funkcji monitorowania 3D
  • Odpowiednie dla wysokich wymagań dotyczących ochrony przed nieuprawnioną manipulacją
  • Wysoki poziom elastyczności podczas projektowania lub modyfikowania aplikacji
  • Ergonomiczne stacje robocze i skuteczne wartości przepływów roboczych dzięki wirtualnym strefom wykrywania umożliwiają swobodny dostęp do procesu
  • Szybka instalacja i proste uruchomienie z wykorzystaniem tylko kilku elementów
  • Łatwa konfiguracja i diagnostyka stref ostrzegania i wykrywania w 3D dzięki oprogramowaniu SafetyEYE Configurator

Właściwości wizyjnego systemu bezpieczeństwa

Właściwości wizyjnego systemu bezpieczeństwa
  • Rozdzielczość umożliwiająca zainstalowanie na wysokości maksymalnie 4 metrów
  • Ochrona ciała
  • Maks. pole widzenia o powierzchni około 72 m²
  • W zależności od warunków tła i otoczenia wymagane jest oświetlenie o natężeniu co najmniej 300 lx
  • Przeznaczony do aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do kategorii 3 zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1:2008, SIL2 zgodnie z normą IEC 61508, PL d zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i aplikacji zgodnych z normą DIN EN 61496.
  • Stopnie ochrony: IP65 (dla urządzenia wykrywającego), IP20 (dla modułu analizy)
  • Możliwość zastosowania na całym świecie

Innowacyjne rozwiązania w złożonych aplikacjach

Firma Pilz we współpracy z firmą Daimler opracowała wizyjny system bezpieczeństwa. W jej rezultacie uzyskano innowacyjne rozwiązanie, odpowiednie do aplikacji przemysłowych o dużej skali i wysokim stopniu złożoności. System SafetyEYE zastępuje w ten sposób kompleksowe instalacje poprzednich urządzeń zabezpieczających.

System SafetyEYE zapewnia trójwymiarowe bezpieczeństwo spełniające wiele dodatkowych funkcji. Docenili go również nasi klienci. Nasz opis aplikacji zawiera szczegółowe informacje o możliwościach zastosowania systemu wizyjnego!


SafetyEYE w procesie produkcyjnym

W firmie Benteler Automobiltechnik system SafetyEYE doskonali ergonomię instalacji robotów spawalniczych. Jest jedynym technicznym – i ekonomicznym – rozwiązaniem do kompletnego monitorowania obszaru działania robota w strefie niebezpiecznej. Wszystkie strefy niebezpieczne są w niezawodny sposób monitorowane przez trójwymiarowy system wizyjny. Użytkownik i maszyna mogą zatem pracować bezpiecznie „ręka w rękę”. System SafetyEYE sprawia, że krytyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności są realizowane w możliwie najlepszy sposób.


Elastyczna produkcja ogniw paliwowychdzięki wizyjnemu systemowi bezpieczeństwa

W centrum badawczym ogniw paliwowych (ZBT) system SafetyEYE monitoruje instalację do produkcji ogniw paliwowych. Aby umożliwić optymalizację czynności w ich produkcji, od samego początku kontrolowane są zautomatyzowane łańcuchy produkcyjne. W tym celu firma ZBT zdecydowała się na wykorzystanie systemu wizyjnego firmy Pilz. Od momentu zainstalowania system SafetyEYE umożliwia elastyczne skonfigurowanie stref wykrywania, tworząc idealny grunt do współdziałania na linii człowiek-maszyna.


Indywidualnie dostosowane do Twoich potrzeb

Chcesz wiedzieć więcej? Pracownicy naszego działu wsparcia technicznego support@pilz.com chętnie udzielą Ci niezbędnych informacji na temat wykorzystania systemu SafetyEYE w Twojej aplikacji. W sprawie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Działem wsparcia technicznego.

Innowacyjne rozwiązania w złożonych aplikacjach

System wizyjny wykorzystywany w przemyśle