Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych oraz pozycji

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki PSENcode wykorzystywane są do monitorowania położenia osłon zgodnie z normą EN 60947-5-3, a także pełnią funkcje związane z monitorowaniem położenia. Dzięki zintegrowanej ocenie i standardowym interfejsom czujniki PSENcode mogą współpracować z urządzeniami innych producentów. Kodowany czujnik bezpieczeństwa może być wykorzystywany w wielu aplikacjach, również w modernizacji maszyny!

Czujnik PSENcode można stosować w diagnostyce urządzeń zabezpieczających do analizy danych diagnostycznych, w celueliminacji czynności serwisowychograniczenia czasów przestoju!


PSENcode do monitorowania drzwi ochronnych

Na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych PSENcode – o konstrukcji kompaktowej lub wąskiej czy też szerokiej – zapewnia najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnioną manipulacją dzięki technologii RFID. W unikalnej, w pełni kodowanej wersji występuje tylko jeden pojedynczy aktuator akceptowany przez czujnik (zasada blokady kluczykiem). Dzięki połączeniu szeregowemu z dodatkowymi czujnikami, takimi jak PSENcode, PSENini, PSENslock czy PSENsgate aż do PL e zgodnie z normą PN-EN 13849-1 można otrzymać niezwykle ekonomiczne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązanie!


Czujnik PSENcode do monitorowania położenia

Wersja czujnika bezpieczeństwa PSEN csx.19 jest odpowiednia do bezpiecznego monitorowania położenia. W tym przypadku czujnik PSENcode bezpiecznie monitoruje aż do trzech pozycji które może łatwo rozróżnić. Diagnostyka jest szybka i przyjazna dla użytkownika dzięki wyświetlaczowi LED – niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji kompaktowej, czy szerokiej. Dzięki tego typu połączeniu (złącze M12, 5-pinowe) czujnik PSENcode dopasowuje się idealnie do każdego środowiska systemowego!

Nowość: Najmniejszy na świecie aktuator niskoprofilowy PSENcode

Teraz można łączyć czujnik bezpieczeństwa PSENcode z niskoprofilowym aktuatorem PSENcode. Ma wysokość zaledwie 3 mm. Dzięki temu idealnie sprawdza się tam, gdzie kluczowe znaczenie mają kompaktowe wymiary.

Aktuator PSEN cs

Najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem realizowany przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu miejsca – korzyści dla użytkowników

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji
  • Najwyższe zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem
  • Wszechstronność i elastyczna instalacja
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Instalacja oszczędna pod względem zajmowanego miejsca dzięki zwartej obudowie
  • Wyświetlacz LED ułatwiający szybką diagnostykę
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa
  • Tryb pracy: Technologia RFID (niemagnetyczna zasada działania)
  • Interfejs diagnostyczny: 3 diody LED
  • Konstrukcje: wąska, kompaktowa lub szeroka
  • Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa
  • Wejścia: 2 wejścia bezpieczeństwa
  • Stopień ochrony: IP67/IPK69K
  • Rodzaje kodowania czujnika PSENcode: kodowany, w pełni kodowany, unikalny w pełni kodowany
  • Czujnik PSENcode do monitorowania położenia: kodowany

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Kodowany czujnik bezpieczeństwa sprawdza się w różnych aplikacjach w zależności od wersji: od klasycznej produkcji z wykorzystaniem obrabiarek aż po zastosowania w robotyce. Czujnik PSENcode realizuje funkcję monitorowania drzwi ochronnych i w bezpieczny sposób monitoruje do trzech pozycji.

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Wykorzystanie kodowanych czujników bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode

PSENcode – Kompaktowa konstrukcja

Używaj kompaktowego kodowanego czujnika bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych przy najwyższym poziomie ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem. Stosuj model PSEN cs3.19n do bezpiecznego monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

PSENcode – Wąska obudowa

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode w nowej, wąskiej obudowie wykorzystywany jest do monitorowania drzwi ochronnych. Jest on elastyczny w eksploatacji dzięki wielu różnym kierunkom wzbudzania i odległościom roboczym.

PSENcode – Szeroka obudowa

Wybierz właściwą wersję kodowanego czujnika bezpieczeństwa PSENcode do bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych! Moduł PSEN cs1.19n jest odpowiedni do monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

Akcesoria do PSENcode

Złącza, kable i dodatkowe akcesoria – wszystko czego potrzebujesz do włączenia czujnika bezpieczeństwa PSENcode do systemu sterowania jest dostępne z jednego źródła.