Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Radarowy system bezpieczeństwa – System LBK

Bezpieczne monitorowanie stref zagrożenia w oparciu o technologię radarową – nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych!

Radarowy system bezpieczeństwa – System LBK

System LBK firmy Inxpect stanowi rozszerzenie oferty rozwiązań firmy Pilz w dziedzinie technologii czujników bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony stref zagrożenia. System LBK bazuje na technologii radarowej. Jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak pył, deszcz, światło i iskry oraz na wstrząsy. Dzięki temu sprawdza się w zastosowaniach na zewnątrz, w przemyśle ciężkim i środowiskach obróbki drewna.

System składa się z jednostki sterującej i maks. 6 czujników. Strefa ochrony może zostać ustawiona niezależnie dla każdego czujnika. W zależności od wielkości monitorowanego obszaru możliwe jest skonfigurowanie wąskiej lub szerokiej strefy ochrony. Całkowity monitorowany obszar zależy od liczby, wysokości i nachylenia czujników. Parametry pracy są ustalane za pomocą odpowiedniego konfiguratora.

Technologia sterowania firmy Pilz pozwala na uzyskanie bezpiecznego i solidnego rozwiązania do ochrony stref zagrożenia.

Korzyści dzięki systemowi LBK

  • Odporność na działanie pyłu, deszczu, światła i iskier oraz wstrząsy
  • Szeregowe podłączanie do 6 czujników (wybór za pomocą konfiguratora)
  • Dwie możliwości konfiguracji strefy zagrożenia (wąska i szeroka) – w zależności od powierzchni monitorowanego obszaru
  • Parametry strefy zagrożenia programowane za pomocą konfiguratora
  • Strefa ostrzegawcza sygnalizująca zbliżanie się obiektów i/lub przygotowania instalacji do wyłączenia
  • Możliwość wyciszanie całego systemu lub poszczególnych czujników
  • Blokada zapobiegająca ponownemu uruchomieniu maszyny, gdy w strefie zagrożenia znajdują się osoby
Konstrukcja Systemu LBK

Właściwości Systemu LBK

Szeroki kąt widzenia
  • System składa się z jednostki sterującej i maks. 6 czujników
  • Kąt działania szerokiej strefy ochrony: 110° w poziomie, 30° w pionie
  • Kąt działania wąskiej strefy ochrony: 50° w poziomie, 15° w pionie
  • Zasięg roboczy: 4 m
  • Typ połączenia: CANopen
  • Czas reakcji: maks. 100 ms
  • do wykorzystania w rozwiązaniach do poziomu SIL CL 2, PL d, kategorii 2

Nasza oferta produktowa: Radarowy system bezpieczeństwa – System LBK

System LBK

Wybierz system LBK złożony z jednostki sterującej i maksymalnie 6 czujników.

Akcesoria do systemu LBK

Tutaj znajdziesz akcesoria do systemu LBK.