Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Zestaw PRMS gwarantuje bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Kompleksowa oferta pomiarów dla rozwiązań bazujących na współpracy człowieka z robotem

Zestaw PRMS zapewniający bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Współpraca człowieka z robotem: Nie istnieje bezpieczny robot, są tylko bezpieczne aplikacje wykorzystujące roboty!

Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje wymagające interakcji między człowiekiem a robotem wymaga zastosowania nowych rozwiązań w dziedzinie robotyki. Zestaw Pilz Robot Measurement System (PRMS) umożliwia bezpieczną współpracę człowiek-robot zgodnie ze specyfikacją zawartą w normie ISO/TS 15066. PRMS umożliwia walidację aplikacji bazujących na współpracy człowieka z robotem poprzez pomiary siły nacisku i ciśnienia, które wystąpiłyby w razie ewentualnej kolizji.

Dzięki naszej ofercie pomiarów możesz zapewnić bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące. Konserwacja, aktualizacje oprogramowania i regularna kalibracja gwarantują zawsze ich poprawność.

Zobacz zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji w akcji: Pomiary siły kolizji zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO/TS 15066

Współpraca między człowiekiem a robotem wiąże się z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, ponieważ człowiek i robot pracują we wspólnej przestrzeni roboczej, bez wygrodzeń mechanicznych.
Specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 została opracowana w celu ochrony operatora. Zgodnie z normą ISO/TS 15066 w aplikacjach wykorzystujących współpracę człowieka z robotem (bez wygrodzeń mechanicznych) należy uwzględnić wartości progowe bólu w razie ewentualnej kolizji. Jeśli zmierzone wartości mieszczą się w zdefiniowanych wartościach granicznych, aplikacja spełnia wymagania obowiązującej normy. Dlatego też w każdej aplikacji wykorzystującej robota współpracującego wymagane jest wykonanie stosownych pomiarów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat działania zestawu PRMS!

Funkcjonalność zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Pomiar siły

Urządzenie do pomiaru siły kolizji jest wyposażone w sprężyny i czujniki mierzące siły wywierane na ludzkie ciało.
Dziewięć sprężyn wykorzystywanych w pomiarach charakteryzuje się różnymi współczynnikami sprężystości. są

Pomiar nacisku

Do rejestrowania wywieranego miejscowo nacisku i porównywania go z wartościami granicznymi określonymi w normie wykorzystywane są folie pomiarowe.
W zestawie dostępne jest również oprogramowanie do weryfikacji i digitalizacji pomiarów siły oraz przygotowania raportów z przeprowadzonych testów. 

Pomiar siły kolizji i nacisku robota z użyciem zestawu PRMS

Kompleksowa oferta

Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota
  •  
  • Urządzenie PRMSmdf do pomiaru siły
  • Folie rejestrujące siłę nacisku
  • Elementy ściskające
  • Skaner do oceny pomiarów wykonanych przy pomocy folii
  • Konserwacja, kalibracja i aktualizacje oprogramowania
  • Walizka do transportu

Zalety zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

  • Pomiar siły i nacisku zgodnie z obowiązującymi normami
  • Precyzyjna walidacja
  • Praktyczne zastosowania
  • Znormalizowana procedura pomiaru
  • Realistyczna ocena stacji roboczych
  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca prostą obsługę
  • Oprogramowanie do tworzenia raportów z pomiarów

Właściwości zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

PRMS – szczegółowe informacje
  • Solidna budowa
  • Wysokiej klasy podzespoły
  • Łatwo dostępne sprężyny
  • Licencjonowane oprogramowanie z narzędziami do tworzenia raportów z pomiarów

Oferta: Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Oferta: Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Zestaw do pomiaru siły kolizji PRMS

Zestaw PRMS wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące i służy do rejestrowania siły i nacisku robota, które mogą występować w przypadku ewentualnych kolizji.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

Części zamienne do zestawu PRMS

Części zamienne do zestawu PRMS obejmują sprężyny, folie i elementy kompresyjne, a także skaner oraz arkusz kalibracyjny.

PRMS Assistant

Oprogramowanie PRMS Assistant zapewnia wsparcie w dokumentowaniu pomiarów.

Usługi związane z pomiarami siły kolizji robota

Upewnij się, że zestaw do pomiaru siły kolizji jest regularnie konserwowany i kalibrowany. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie bezpiecznych i zgodnych ze standardami pomiarów.