Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły operatorskie PRTM

Programowane w sposób intuicyjny ruchome moduły operatorskie

Moduł operatorski PRTM

Mobilny moduł operatorski PRTMwyposażony jest w szybkie procesory realizujące zadania stawiane przez wizualizację i zadania operatorskie. Właściwości interfejsu graficznego użytkownika intuicyjny ekran dotykowy. Dostępne są również przyciski operatorskie służące do prostego uczenia , umieszczone na tylnej ściance modułu.

Moduły operatorskie PRTM są równie efektywne jak panele stacjonarne: Posiadają wbudowane elementy bezpieczeństwa Windows Embedded Standard 7 i umożliwiają prawidłowe działanie na poziomie komputera PC. Moduły operatorskie PRTM charakteryzują się również ergonomiczną obudową i są wyposażone w wyświetlacze umożliwiające wybór rozdzielczości HD.

  • najwyższy poziom efektywności obsługi
  • Obsługa z wykorzystaniem ekranu dotykowego
  • Przyciski operatorskie umieszczone na tylnej ściance modułu.
  • intuicyjne programowanie z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi i wizualizacji
  • ergonomiczny kształt
Zalety modułu operatorskiego PRTM
Właściwości modułu operatorskiego PRTM
  • Funkcja uczenia
  • Funkcja diagnostyki
  • Dwa 3-stopniowe przełączniki aktywujące
  • Przełącznik wyboru trybu pracy
  • Wyłącznik awaryjny E-STOP
  • Ekran 10,1", 1200 x 800 pikseli

Moduły ROS – niezależne od producenta oprogramowanie typu open-source

Wykorzystywane moduły ROS spełniają przemysłowe wymagania dotyczące jakości i są gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Zainteresowany? Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci niezbędnych informacji na temat ROS pod adresem ros@pilz.de.

ROS Logo

Oferta produktowa Moduły operatorskie PRTM

PRTM Moduły operatorskie

Moduły PRTM oferują wszechstronną i intuicyjną obsługę na potrzeby prostego oprogramowania, uczenia i diagnostyki

No document created for '0010800243715880SQ'.

This teaser will not be shown on frontend.