Polska | polski

Robotyka

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem. Gwarancja bezpieczeństwa!

Współpraca człowieka z robotem

Im bliżej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonuje swoją pracę. Jednakże bezpieczna interakcja człowieka i robota wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii i rozwiązań. Rosną również wymagania związane z bezpieczeństwem.

Aby spełnić wymagany poziom bezpieczeństwa, należy uwzględnić cały łańcuch funkcji bezpieczeństwa – od pojedynczego czujnika, aż po cały układ logiczny. Stworzenie bezpiecznej aplikacji HRC jest możliwie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie te czynniki będą ze sobą skoordynowane.

Biała księga robotyki – bezpieczna robotyka szybko i przejrzyście

Opracowaliśmy podstawowe rozwiązania i wymagania dotyczące bezpiecznej robotyki.

W naszej Białej Księdze Robotyki możesz znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jak rozwija się rynek robotyki?
  • Jaki status mają obecnie normy?
  • Jakie kroki należy podjąć do stworzenia bezpiecznej aplikacji robotyki?
Biała księga robotyki firmy Pilz

Usługi w całym cyklu eksploatacji robota

Dla każdej aplikacji wykorzystującej roboty wymagane jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Firma Pilz oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do poszczególnych cykli eksploatacji systemów zrobotyzowanych: Od analizy aplikacji poprzez ocenę ryzyka, zgodnie z normą PN-EN ISO 12100, po oznakowanie CE.

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa spełniają wymagania norm PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066. W celu uzupełnienia naszej oferty usług dysponujemy pakietem szkoleń na temat bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych i bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.

Aplikacje robotyki

Skoncentruj się na bezpieczeństwie: Podzespoły i systemy bezpieczeństwa firmy Pilz

Aplikacja HRC

Pomiar siły kolizji w aplikacji HRC, spełniającej wymagania norm

Zapewniamy wsparcie w procesie uruchomienia bezpiecznej, zgodnej z normami aplikacji wykorzystującej roboty! Zgodnie z normą ISO/TS 15066w aplikacjach HRC, w których nie wykorzystuje się wygrodzeń zabezpieczających, konieczne jest uwzględnienie wartości granicznych na ewentualność kolizji. Jeśli podczas kontaktu człowieka z robotem aplikacja pozostaje w granicach tych wartości, wówczas spełnia ona wymagania normy. Dla każdej aplikacji HRC konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów.

Zestaw PROBms służący do pomiaru siły i nacisku robota, wykorzystywany jest do walidacji aplikacji HRC. Zestaw PROBms wykorzystywany jest do walidacji aplikacji wykorzystującej roboty.

Monitorowanie obszarów z wykorzystaniem skanerów i mat bezpieczeństwa

Do monitorowania obszarów roboczych bez wykorzystywania osłon zabezpieczających idealnym wyborem jest skaner bezpieczeństwa PSENscan oraz mata bezpieczeństwa PSENmat. W przypadku wkroczenia kogokolwiek w obszar o promieniu obejmującym niebezpieczne ruchy następuje spowolnienie lub zatrzymanie ruchów robota w kontrolowany sposób.

PSENmat

Monitorowanie strefy za pomocą systemów wizyjnych

Dzięki wizyjnemu systemowi bezpieczeństwa 3D SafetyEYE można bezpiecznie monitorować obszary robocze współdzielone przez człowieka i maszynę. SafetyEYE wykrywa obecność ludzi w zasięgu działania robota lub w sytuacji wkroczenia człowieka do strefy o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. W takim przypadku ruchy robota zostają spowolnione lub zatrzymane.

SafetyEYE

Moduły robotyki serwisowej do zastosowania w środowisku przemysłowym

Wykorzystuj nasze moduły robotyki serwisowej do stworzenia własnej spersonalizowanej aplikacji robotyki. Obejmują one manipulator PRBT, moduł sterowania PRCM, moduł operatorski PRTM i moduły ROS. Moduły te można łączyć pojedynczo i są one przeznaczone do realizacji zadań w robotyce serwisowej i przemyśle.

Moduły robotyki serwisowej

Technologia czujników i technologia sterowania odpowiednia dla aplikacji wykorzystujących roboty

Dopełnieniem naszej oferty są systemy sterowania i czujniki na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa robota. Zapoznaj się z szeroką gamą naszych produktów!

Technologia czujników PSEN

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem w praktyce

W przypadku aplikacji wykorzystujących roboty ochrona operatora ma absolutny priorytet. Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się, jak stworzyć bezpieczną aplikację HRC!

Pilz to właściwy partner w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych

Aplikacja HRC
  • Oferujemy usługi w całym cyklu eksploatacji systemu robotów, począwszy od analizy procesu po ocenę ryzyka i oznakowanie CE
  • Rozwiązania bezpieczeństwa zgodne z normami PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
  • Pomiar siły kolizji zgodny z wartościami granicznymi określonymi w normie ISO/TS 15066
  • Szkolenia z zakresu bezpiecznej robotyki
  • Systemy sterowania, technologia napędów i technologia czujników, takie jak system wizyjny SafetyEYE do monitorowania obszarów i ochrony stref detekcji
  • Aktywna współpraca w komitetach poświęconych normom międzynarodowym, w zakresie bezpiecznej współpracy człowieka z robotem
  • Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi

Dokumenty do pobrania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl