Polska | polski

Czujniki bezpieczeństwa PSEN

Czujniki bezpieczeństwa do wykorzystania w przemyśle

Technologia czujników PSEN

Firma Pilz oferuje szeroką gamę czujników bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami potwierdzonymi przez organy certyfikujące. Nasza oferta obejmuje czujniki bezpieczeństwa do monitorowania położenia, a także osłon. Czujniki optyczne idealnie nadają się do monitorowania obszarów i stref. Możesz wybrać spośród naszej szerokiej gamy kurtyn świetlnych, systemów wizyjnych lub czujników dotykowych, na przykład mat bezpieczeństwa.

Dzięki połączeniu czujników bezpieczeństwa z  bezpieczną technologią sterowania, Pilz dostarcza kompleksowe rozwiązania - ekonomiczne i bezpieczne. Oprócz gwarancji wysokiej wydajności instalacji w środowisku przemysłowym, szczególnie ważna jest dla nas jako producenta czujników ochrona ludzi, maszyn i otoczenia.

Inteligentne czujniki: Kompleksowe podejście Rozwiązania modułowe

Nasze czujniki bezpieczeństwa gwarantują Ci bezpieczną pracę! Obecnie produkcja jest bardzo elastyczna co oznacza możliwość szybkiej zmiany jej wydajności. W celu jej zapewnienia potrzebne są elastyczne i łatwo adaptowalne czujniki.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom nowoczesnych, inteligentnych fabryk, nasza technologia czujników rozwija się w kierunku inteligentnych systemów przeznaczonych do szerokiej gamy zastosowań. Bez względu na to, czy są to czujniki mechaniczne, magnetyczne, RFID, optyczne, czy wizyjne: W naszych czujnikach bezpieczeństwa liczy się wydajność i łatwość obsługi.

Niezależnie od tego, który czujnik wybierzesz, w połączeniu z naszymi sterownikami, technologią napędu i wizualizacją otrzymujesz bezpieczne, ekonomiczne i kompleksowe rozwiązanie. Jego główną zaletą jest: możliwość indywidualnej rozbudowy, dzięki której użytkownik otrzymuje elastyczne rozwiązanie!

Technologia czujników w inteligentnej fabryce

Inteligentne czujniki dla rozwiązań przyszłości

Modułowość dla indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa.

System ryglowania PSENmlock obsługiwany za pośrednictwem modułu PITgatebox

Technologia czujników odgrywa coraz większą rolę w automatyzacji. Operatorzy instalacji i maszyn w coraz większym stopniu bazują na indywidualnych rozwiązaniach. Dzięki naszym modułowym systemom ryglowania zyskujesz elastyczne rozwiązanie zabezpieczania drzwi ochronnych.

Nasz modułowy system ryglowania bazuje na różnych rodzajach czujników, modułach przycisków oraz dodatkowych akcesoriach. Zastosuj bezpieczne rozwiązanie odpowiadające Twoim wymaganiom!

Skorzystaj z ekonomicznego połączenia szeregowego, szybkiej diagnostyki, dodatkowych elementów sterujących i przycisków oraz opcjonalnej funkcji zwolnienia awaryjnego.

Inteligentne rozwiązanie i kompleksowe dane diagnostyczne.

Safety Device Diagnostics - diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Oprócz możliwości łatwej adaptacji, w produkcji przyszłości liczyć się będzie również łączność. Inteligentne czujniki są niezbędne dla połączonych w sieć procesów produkcyjnych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonalne i skrócić czasy przestojów potrzebne są kompleksowe dane.

W takich aplikacjach zalecanym rozwiązaniem są urządzenia do diagnostyki urządzeń bezpieczeństwa! Pozwalają one utworzyć niedrogie połączenie szeregowe i umożliwiają prostą oraz wszechstronną ich diagnostykę. Dzięki temu w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu masz możliwość przeglądu danych diagnostycznych swoich czujników bezpieczeństwa.

Innowacyjne monitorowanie obszarów

Rozwiązania wykorzystujące maty bezpieczeństwa

W przypadku wdrażania aplikacji HRC (human-robot collaboration) nowe możliwości daje nasza oferta inteligentnych czujników bezpieczeństwa. Dynamiczna mata bezpieczeństwa PSENmat służy nie tylko do monitorowania obszarów. Wyposażona jest również w zintegrowaną funkcję przełączania, którą można wykorzystywać do sterowania procesami operacyjnymi w instalacjach i maszynach lub wykonywania na przykład kontroli jakości.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy z robotami przy obsłudze materiałów, można polegać na naszych czujnikach optoelektronicznych! Kurtyny świetlne PSENoptlaserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan charakteryzują się szczególnie wysoką wytrzymałością.

Czujniki do każdej aplikacji – korzyści dla użytkowników

  • Czujniki bezpieczeństwa dla szerokiego zakresu zastosowań
  • Najbardziej zróżnicowane technologie – np. mechaniczna, magnetyczna, RFID, optyczna lub wizyjna
  • Krótkie czasy przestojów i maksymalny poziom bezpieczeństwa
  • Wydajność, wytrzymałość i prostota obsługi
  • Oszczędność czasu i kosztów w fazie projektowania i uruchamiania instalacji
  • Bezpieczeństwo i jakość dzięki certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi normami potwierdzone przez jednostki certyfikujące
  • Ochrona inwestycji dzięki kompatybilności z produktami i interfejsami pochodzącymi od innych producentów
  • Kompleksowe rozwiązanie: Technologia czujników, technologia sterowania, technologia napędów i wizualizacja firmy Pilz
Czujniki do każdego wymagania

Czujniki bezpieczeństwa PSEN – wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach przemysłu

Nasza oferta produktowa: Czujniki bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl