Polska | polski

Czujniki optoelektroniczne

Bezpieczeństwo bez wygrodzeń dzięki zastosowaniu czujników optoelektronicznych

Czujniki optoelektroniczne

Czujniki optoelektroniczne zapewniają optymalną ochronę instalacji i maszyn wszędzie tam, gdzie proces produkcyjny wymaga aktywnej interwencji. Nasza oferta czujników optoelektronicznych obejmuje zarówno bariery świetlne PSENopt, jak i  skaner bezpieczeństwa PSENscan.

W zależności od potrzeb, kurtyny świetlne PSENopt zapewniają ochronę palców, dłoni lub ciała zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61496-1. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane są w aplikacjach o ograniczonych możliwościach montażu, czy wymagających zastosowania zaawansowanych funkcji, takich jak muting, blanking czy łączenie kaskadowe: Pilz oferuje kurtyny świetlne dostosowane do Twoich potrzeb. Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan można wykorzystywać do monitorowania obszarów.

W połączeniu z naszą technologią sterowania zapewniamybezpieczne, kompletne rozwiązanie. Nasze akcesoria umożliwiają elastyczne zastosowanie w każdej maszynie.

Nowość: Kurtyny świetlne PSENopt II drugiej generacji

Kurtyna świetlna PSENopt II w połączeniu z systemem sterowania PNOZmulti 2

Oprócz ochrony palców i dłoni kurtyny PSENopt II są teraz także dostępne w wersji do ochrony ciała. Oferujemy klientom wyjątkowo wytrzymałe, odporne na uszkodzenia kurtyny świetlne do ochrony ciała. Gwarantują one wysoki poziom dostępności maszyny, dzięki szybkiej i prostej diagnostyce z użyciem diod LED. Kurtyny świetlne o rozdzielczości umożliwiającej wykrywanie obecności człowieka są skuteczne w zakresie do 50 m.
Nasze rozwiązanie: PSENopt II z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti 2.

Kurtyna świetlna PSENopt II

Nowe wersje skanera bezpieczeństwa PSENscan

Dzięki nowym wersjom (light, master i slave) skanera PSENscan można jednocześnie monitorować trzy odrębne strefy i ustawiać nawet 70 przełączalnych konfiguracji. Połączenie szeregowe do czterech skanerów zgodnie z zasadą master-slave oznacza możliwość istotnego zmniejszenia kosztów i wymagań związanych z okablowaniem i konfiguracją.

Laserowe skanery bezpieczeństwa doskonale sprawdzają się w ochronie obiektów stacjonarnych i ruchomych oraz monitorowaniu dostępu. Nowe wersje skanera PSENscan umożliwiają realizację aplikacji pionowych.

Czy znasz nasze nowe sterowniki PNOZmulti lub PSSuniversal? Połączenie ze  skanerem bezpieczeństwa PSENscan umożliwia realizację kompletnego, ekonomicznego i uniwersalnego rozwiązania.

Skaner bezpieczeństwa PSENscan

Czujnik optoelektroniczny: PSENscan

Zalety czujników optoelektronicznych

  • Wzrost produktywności dzięki ergonomicznym przepływom roboczym
  • Oszczędność miejsca – dzięki kompaktowej budowie
  • Szybka integracja
  • Prosta obsługa i konserwacja

Czujniki optoelektroniczne: Zalety i funkcje

  • Wzrost produktywności dzięki ergonomicznym przepływom roboczym
  • Szybki montaż
  • Prosta obsługa i konserwacja
  • Bezpieczeństwo bez wygrodzeń mechanicznych
  • Oszczędność miejsca – dzięki małym wymiarom
  • Zatwierdzone i zgodne z normami PN-EN 61508, PN-EN61496-1

 

Czujniki optoelektroniczne – właściwości

  • Bezpieczeństwo bez stosowania barier
  • Zgodność z normami PN-EN61508, PN-EN61496-1

Zastosowanie czujników optoelektronicznych

Zastosowanie skanerów laserowych

Optymalne zabezpieczenie z użyciem skanerów laserowych

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stacjonarnego, czy mobilnego zabezpieczania stref niebezpiecznych i monitorowania dostępu, skanery PSENscan zapewniają optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji. Umożliwiają dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni. Obszary chronione i obszary ostrzegawcze można dowolnie konfigurować i adaptować. W rezultacie skanery laserowe PSENscan można łatwo integrować w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach.

 

Bariera świetlna dla wszystkich branż i zastosowań

Dzięki PSENopt można skutecznie i ekonomicznie chronić ludzi i instalacje. Pole ochronne generowane przez barierę świetlną zapewnia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia. Przerwanie wiązki skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia. Funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego stwarzają ogromne możliwości optymalnej integracji kurtyny świetlnej. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych branż i aplikacji.

Zastosowanie barier świetlnych

Pilz – Twój partner w dziedzinie inspekcji optoelektronicznych urządzeń ochronnych

Niezależny organ kontroli firmy Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, akredytowany przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020:2012 zapewnia wsparcie w kontroli bezpieczeństwa elektroczułych urządzeń ochronnych (ESPE).

Dalsze informacje: Inspekcje optoelektronicznych urządzeń ochronnych (ESPE)

Akredytacja DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020:2012

Kurtyny świetlne w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Czujniki optoelektroniczne

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl