Polska | polski

Urządzenia do monitorowania położenia

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem odpowiednich czujników bezpieczeństwa

Urządzenia do monitorowania położenia

Zarówno na linii montażowej, jak i maszynie: tam, gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze roboczym, wyłącznik linkowy PSENrope stanowi sprawdzone, niezawodne rozwiązanie. Gwarantuje bezpieczne zatrzymanie w każdym punkcie przenośnika.

Enkodery PSENenco wykorzystywane są do określenia położenia i prędkości w systemie sterowania PSS 4000.

Do monitorowania położenia z wykorzystaniem aktuatora można wykorzystywać czujnik magnetyczny PSENmag lub kodowany PSENcode. Czujnik w wersji PSEN csx.19, umożliwia bezpieczne monitorowanie do trzech pozycji.

Elastyczne w użytkowaniu i łatwe w instalacji – korzyści dla użytkownika

  • Wyłącznik awaryjny w każdym punkcie przenośnika (PSENrope)
  • Kontrola prędkości i położenia (PSENenco)
Elastyczność stosowania, łatwość instalacji

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujników bezpieczeństwa

Czujniki PSENrope i PSENenco są wykorzystywane do bezpiecznego monitorowania położenia. Dzięki nim możliwe jest realizowanie różnych aplikacji, w zależności od wymagań.

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujników bezpieczeństwa

Czujniki położenia i czujniki zbliżeniowe w wykorzystaniu przemysłowym

Nasza oferta produktowa: Czujniki położenia i czujniki zbliżeniowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl