Polska | polski

Historia sukcesów

Historie sukcesów

Zaufaj liderowi technologii bezpiecznej automatyzacji w procesie automatyzacji instalacji i parku maszynowego, i zagwarantuj bezpieczeństwo swoim pracownikom na całym świecie. Napisz dzięki nam swoją historię sukcesu!

Opracowujemy kompletne koncepcje automatyzacji, które zapewniają bezpieczeństwo i zwiększają wydajność instalacji – od doradztwa do kompletnego projektu, zgodnie ze specyfikacjami klienta, bez kompromisów w obszarze automatyzacji.

Poznaj kilka przykładowych historii naszych sukcesów.

Historia sukcesów
Produkty
Branża
Wyczyść filtr
Logo Seilbahn Zugspitze

Bezpieczeństwo i automatyzacja kolejki linowej na szczyt Zugspitze

We współpracy ze spółką FREY AG firma Pilz opracowała bezpieczne rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji kolejki linowej na szczyt Zugspitze. Możliwość sterowania przez system PSS 4000 funkcjami zarówno bezpieczeństwa, jak i sterowania standardowego zadecydowało o wyborze rozwiązania firmy Pilz.

Kompletne rozwiązanie z systemem PSS 4000
Logo Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Sprawne składanie kartonów dzięki PSENslock i PNOZmulti 2

Elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo są niezbędne w branży opakowaniowej, zwłaszcza w końcówkach linii produkcyjnych. Przy budowie urządzenia formującego kartony firma Wächter Packautomatik celowo wybrała rozwiązanie firmy Pilz. Połączenie sterownika PNOZmulti 2 i systemu PSENslock umożliwiło spełnienie wszystkich zakładanych wymagań.

Skuteczny duet PNOZmulti 2 i PSENslock
Logo firmy SRW Automation & Service

Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu kurtyn świetlnych PSENopt II

Firma SRW zdecydowała się na zastosowanie rozwiązania bez wygrodzeń mechanicznych w dwóch zakładach: Kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 zabezpieczają proces w obrębie stanowiska napełniania kartoniarki, która stawia kartony dostarczane za pośrednictwem przenośnika pionowo, a następnie układa je w pojemnikach transportowych.

Rozwiązanie bez wygrodzeń mechanicznych z kurtyną świetlną PSENopt II typu 3
Logo marki Opel

Bezpieczne pakowanie silników modelu Adam dzięki systemowi SafetyEYE

W fabryce Opla w Wiedniu każdego dnia pakuje się do dziesięciu kontenerów skrzyń biegów i silników, które są wysyłane do zakładów produkcyjnych na całym świecie. Aby w pełni zautomatyzowany proces pakowania mógł przebiegać całkowicie wydajnie, bezpiecznie i bez zakłóceń, firma Opel wykorzystuje system SafetyEYE.

System monitorowania SafetyEYE
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: Automatyzacja na potrzeby tworzenia niewidocznych złączy

Do obróbki krawędzi na maszynach firmy HOMAG wykorzystywany jest m.in. laser wysokiej mocy, sterowany za pomocą konfigurowalnego systemu bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz. Dzięki temu firma HOMAG może uniknąć potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy operatora maszyny.

Bezpieczeństwo dzięki systemowi PNOZmulti
Logo firmy Xactools GmbH

Serwowzmacniacz Pilz dla wszystkich rodzajów napędów

Firma Xactools specjalizuje się w tworzeniu zautomatyzowanych rozwiązań w dziedzinie technologii podawania, paletyzacji i pomiarów. Dzięki serwowzmacniaczowi PMCtendo DD5 firmy Pilz oraz połączeniu Profinet firma może sterować wszystkimi silnikami szybko, łatwo i precyzyjnie.

Wydajne sterowniki do wszystkich napędów
Logo firmy Schweizer Electronic

Bezpieczne prowadzenie lokomotyw w oparciu o system sterowania PSS 4000

Specjalizująca się w technologii kolejowej firma Schweizer Electronic AG oferuje innowacyjne rozwiązania chroniące place budowy, przejazdy kolejowe oraz systemy zdalnego sterowania radiowego lokomotyw. W przypadku zdalnego sterowania lokomotywą towarową Bombardier system sterowania PSS 4000-R(ail) sprawdza sygnały między odbiornikiem a systemem sterowania lokomotywy pod kątem ich wykonalności i spójności, zapewniając tym samym wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa – SIL3.

Zabezpieczanie linii kolejowych za pomocą systemu PSS 4000
Logo De Lijn

Większa punktualność metra dzięki systemowi sterowania PSS 4000

Przedsiębiorstwo przewozowe De Lijn obsługuje sieć metra na terenie Antwerpii. Na skrzyżowaniu trzech podziemnych linii metra w centrum Antwerpii przestarzałą technologię sterowania zastąpił sprawdzony, zgodny z normą SIL 4 system sterowania PSS 4000. Modernizacji tej dokonywano etapowo, bez przerywania ciągłości pracy metra.

Więcej na temat systemu sterowania dla kolejnictwa
Logo firmy Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Powtarzalne rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji

Zarówno w przypadku projektów nowych, jak i modernizowanych firma Brodbeck docenia rozwiązania oraz podzespoły bezpieczeństwa oferowane przez firmę Pilz. Mówimy tu o urządzeniach takich jak system sterowania PNOZmulti 2, system ryglowania PSENmlock oraz kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode.

Powtarzalne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji i bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl