Brasil | português

4 de jul de 2014

Safe Ethernet Connection da Pilz

Utilize a nova "Safe Ethernet Connection" para o acoplamento seguro de diferentes sistemas com uma Ethernet que não seja segura.

O acoplamento seguro de diferentes sistemas por meio de uma Ethernet que não seja segura ocorre agora de forma muito simples por meio dos módulos do software. Assim, o sistema de comando PSSuniversal PLC (PSS 4000) e PSS 3000, bem como o sistema de comando configurável PNOZmulti - cada um com interface de Ethernet - serão conectados entre si de forma segura. Suas arquiteturas existentes são ampliadas por meio disso, de forma simples.


Suas vantagens:

  • acoplamento seguro de diferentes classes de aparelhos por meio da Ethernet "standard"
     
  • Safe Ethernet Connection está disponível como módulo de software para os diferentes sistemas - não é necessário Gateway adicional
     
  • corresponde aos padrões de segurança internacionais: EN/IEC 61508 até SIL CL 3 e EN ISO 13849 até PL e
     
  • para cada conexão de Safe Ethernet, podem ser transmitidos 48 Bit de dados
     
  • utilizável para todas as classes de aparelhos dos sistemas PSSuniversal, PLC, PSS 3000 e PNOZmulti com conexão de Ethernet (Modbus TCP)


Informações adicionais:

Sistemas de comando PSSuniversal PLC

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti