Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ferramentas de software para os minicontroladores PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – o original para configuração da sua ligação de segurança

Ferramentas de software para os minicontroladores PNOZmulti

Com o PNOZmulti Configurator, você configura sua ligação de segurança de forma bastante fácil no PC. A ferramenta de configuração auxilia no planejamento do projeto, na criação da configuração, na documentação e na colocação em funcionamento dos comandos da Pilz.

Na interface de usuário baseada em gráficos conforme o Windows®, todos os elementos para a ligação de segurança estão disponíveis na forma de símbolos ou em menus de seleção. Durante a configuração da ligação de segurança, a ajuda online está disponível com a documentação. Depois da conclusão, a ferramenta controla a ligação para detectar eventuais fontes de erro.

Para proteger a ligação de segurança configurada contra alterações indesejadas, ela pode ser certificada. As configurações não certificadas da sua ligação de segurança podem ser editadas, alteradas ou ampliadas a qualquer momento. Acesse as configurações com simplicidade no PNOZmulti Configurator! A configuração pode ser impressa e ser utilizada como base da documentação.

Versão 10.10 do PNOZmulti Configurator com funcionalidades ampliadas

Safety e Security reunidas: configurar com facilidade as autorizações de acesso das máquinas e das instalações com o novo elemento de entrada
Com a unidade de leitura PITreader com tecnologia RFID, é possível realizar as autenticações e as autorizações para as máquinas e as instalações. As possibilidades vão da liberação simples, passando pela autenticação para determinadas funções de máquinas e estendem-se até uma complexa matriz hierárquica de autorização. Para isso, a PITreader pode ser utilizada de forma flexível como um aparelho autônomo ou em combinação com um controlador da Pilz, sobretudo com o aparelho básico PNOZ m B1.
O usuário pode ser autenticado no PNOZmulti pela inserção de uma chave de transponder na área de leitura da PITreader e autorizado para ações determinadas. Além disso, a autorização da chave de transponder deve atender ao direito necessário configurado para a operação.

Você ainda precisa de um sistema seguro de seleção do modo operacional?
Nesse caso, complemente a sua PITreader com a combinação do sistema de seleção do modo operacional com o sistema de autorização de acesso PITmode fusion. Assim, você reúne as funções de Safety e Security em um único sistema. Para isso, além da unidade de leitura PITreader, você precisa de uma unidade de avaliação separada (Safe Evaluation Unit – SEU). Com os aparelhos, é possível fazer a seleção segura dos modos operacionais e regulamentar a autorização de acesso em máquinas e instalações. No PNOZmulti Configurator, você também configura o elemento de entrada “chave seletora de modo operacional” e vincula-o ao novo elemento de entrada de autenticação/autorização PITreader.

Reduzir o tempo de engenharia com a criação de macros para o aparelho básico PNOZ m B1
As vinculações lógicas definidas entre as entradas e as saídas podem ser resumidas em elementos macro. Depois de criados, os elementos macro são guardados na biblioteca de macros. Assim, eles ficam disponíveis para todas as outras configurações. A função de importação e de exportação fáceis e a possibilidade de editar as macros no editor reduzem o tempo de engenharia e economizam custos.
Com a disponibilização das macros para o aparelho básico PNOZ m B1, é possível migrar facilmente todos os projetos protegidos por software para o PNOZmulti da 2ª geração. Dessa forma, você aproveita as vantagens dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 e gasta o mínimo possível.

Teste agora a nova versão da nossa ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Surpreenda-se com as funções ampliadas, as diversas possibilidades e as incomparáveis vantagens.

Download gratuito da versão de demonstração

Resumo das vantagens

  • software com módulos pré-fabricados e certificados;
  • alterações simples e subsequentes e adaptações na configuração;
  • curtos tempos de parada da máquina e alta disponibilidade da instalação baseada no diagnóstico simples e contínuo;
  • padrão mundial em segurança para diferentes ambientes de automação e diferentes sistemas de comunicação;
  • colocação rápida em funcionamento e poucos custos no cabeamento – veja você mesmo!

Resumo das características

Configurar a ligação de segurança em vez de fazer o cabeamento

Configurar a ligação de segurança, ao invés de cabear

  • operação intuitiva: é muito fácil criar a sua ligação de segurança
  • configuração livre: você pode parametrizar todas as entradas e todas as saídas comodamente com alguns cliques na ferramenta de software
  • pelos operadores lógicos, você os vincula a uma ligação de segurança pela função de arrastar e soltar
  • todos os elementos de entrada, de lógica e de saída são selecionados na área de trabalho

Verificação automática de erro, proteção contra alterações

Verificação automática de erros, proteção contra alterações

  • com segurança: a ferramenta de software verifica a ligação de segurança quanto a fontes de erros;
  • protegido: a configuração pronta pode ser certificada, protegendo você contra alterações indesejadas;
  • flexível: diagramas de circuitos não certificados podem ser editados, alterados e ampliados a qualquer momento;
  • fácil: imprima a configuração do diagrama de circuito para a documentação.

Aplicações

PNOZmulti Configurator – tutoriais em vídeo

A ferramenta de configuração PNOZmulti Configurator auxilia no planejamento do projeto, na criação da configuração, na documentação e na colocação em funcionamento dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti. Veja você mesmo! Os tutoriais em vídeo mostram as principais funções do PNOZmulti Configurator.

Configure facilmente as autorizações de acesso e as macros para o PNOZ m B1 a partir da versão 10.10

  • Configurar as autorizações de acesso da unidade de leitura PITreader: Autentificação/autorização do elemento de entrada PITreader
  • Criar elementos macro para o aparelho básico PNOZ m B1

O elemento de entrada PITreader, com o qual é possível configurar facilmente as autenticações e as autorizações, foi adicionado à ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Com a unidade de leitura PITreader com tecnologia RFID, é possível realizar as autorizações de acesso das máquinas e das instalações. As possibilidades vão da liberação simples, passando pela autenticação para determinadas funções de máquinas e estendem-se até uma complexa matriz hierárquica de autorização. Para isso, a PITreader pode ser utilizada de forma flexível como um aparelho autônomo ou em combinação com um controlador da Pilz, como os minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2, sobretudo com o aparelho básico PNOZ m B1.
O usuário pode ser autenticado no PNOZmulti pela inserção de uma chave de transponder na área de leitura da PITreader e autorizado para ações determinadas. Além disso, a autorização da chave de transponder deve atender ao direito necessário configurado para a operação.

Você ainda precisa de um sistema seguro de seleção do modo operacional?
Nesse caso, complemente a sua PITreader com a combinação do sistema de seleção do modo operacional com o sistema de autorização de acesso PITmode fusion. Assim, você reúne as funções de Safety e Security em um único sistema. Para isso, além da unidade de leitura PITreader, você precisa de uma unidade de avaliação separada (Safe Evaluation Unit – SEU). Com os aparelhos, é possível fazer a seleção segura dos modos operacionais e regulamentar a autorização de acesso em máquinas e instalações. No PNOZmulti Configurator, você também configura o elemento de entrada “chave seletora de modo operacional” e vincula-o ao novo elemento de entrada de autenticação/autorização PITreader.

Suas vantagens:

  • Regulagem das autorizações de acesso com elevada proteção contra manipulação
  • Todos os funcionários recebem as liberações da máquina adaptadas às suas capacidades
  • Seleção segura e funcional do modo operacional em combinação com o PITmode fusion

Economize tempo de engenharia com os elementos macro: agora também no aparelho básico PNOZ m B1
As vinculações lógicas definidas entre as entradas e as saídas podem ser resumidas em elementos macro. Depois de criados, os elementos macro são guardados na biblioteca de macros. Assim, eles ficam disponíveis para todas as outras configurações. A função simples de importação e de exportação e a possibilidade de editar as macros no editor reduzem o tempo de engenharia e economizam custos.
Com a disponibilização das macros para o aparelho básico PNOZ m B1, é possível migrar facilmente todos os projetos protegidos por software para o PNOZmulti da 2ª geração. Dessa forma, você aproveita as vantagens dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 e gasta o mínimo possível.

As vantagens ao utilizar macros:

  • Uma vez criadas, sempre usadas: você economiza tempo nos projetos seguintes e a qualidade permanece sempre a mesma. As alterações em um elemento macro do projeto serão adaptadas automaticamente nessa configuração.
  • Você pode realizar projetos maiores e mais complexos, pois o uso dos elementos macro economiza as linhas de vinculação e os projetos tornam-se mais transparentes
  • Você economiza tempo para fazer diagnósticos e resolver falhas, pois os elementos macro são exibidos no Powerflow. As informações de diagnóstico podem ser mapeadas.
  • As macros podem ser protegidas contra leitura e contra gravação. Dessa forma, você protege o seu conhecimento.

Versão 10.9 do PNOZmulti Configurator – agora também com a possibilidade de simulação offline

A partir da versão 10.9, você tem a possibilidade de testar o seu programa de usuário configurado antes da colocação em funcionamento com a função de “simulação”. Na primeira versão da simulação, você calcula os elementos de lógica e, nas seguintes, todos os elementos. Os elementos não simulados podem ser colocados no estado desejado forçando as saídas. Desse jeito, você realiza a simulação da aplicação completa. Ao forçar os elementos de conexão de forma objetiva, também é possível simular a sua aplicação apenas em partes. Assim, você poupa os esforços com a necessidade de definir todas as entradas.

No vídeo, você verá de forma bastante concreta como é possível aproveitar a função de “simulação” para os seus projetos de automação.

Suas vantagens de utilização:

  • A simulação proporciona potenciais econômicos significativos durante a criação do projeto
  • Verificação de lógicas complexas
  • Auxiliar cômodo para identificar as falhas com antecedência, analisá-las e resolvê-las
  • A simulação ajuda a diminuir os riscos para as pessoas e para a máquina
  • Possibilidade de redução dos custos com a instalação

Todas as vantagens estão resumidas para você no vídeo.

Configuração do módulo de entrada analógica PNOZ m EF 4AI – para o monitoramento seguro do processo

A partir da versão 10.8 do PNOZmulti Configurator, o módulo seguro de entrada analógica PNOZ m EF 4AI é compatível com os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2. O módulo de expansão disponibiliza quatro entradas de corrente analógicas, seguras e independentes. A configuração é realizada no programa do módulo mIQ.

As seguintes funções de monitoramento podem ser configuradas na ferramenta do software:

  • Monitoramento da área de trabalho conforme a recomendação NAMUR NE43 ou função de escalonamento com
  • configuração livre
  • Verificação de plausibilidade
  • Operações matemáticas
  • Monitoramento constante
  • do valor limite
  • Monitoramento de área

Para fins diagnósticos, é possível encaminhar um valor analógico exato para um barramento de campo ou um servidor OPC. A exibição dinâmica do programa foi ampliada para os módulos analógicos. Os valores analógicos também podem ser exibidos em uma lista de variáveis. Saiba mais sobre as diferentes funções no vídeo.

Configuração do módulo de saída semicondutora bipolar PNOZ m EF 8DI2DOT:

  • O módulo de expansão disponibiliza 8 entradas e 2 saídas bipolares
  • Configuração realizada no programa do módulo
  • Repressão do impulso configurável para as entradas do módulo
  • Identificação do rompimento de fios das saídas bipolares
  • Compatível com elementos de prensa: Modos operacionais dos elementos de prensa, came, cortina de luz, identificação de impulso

No vídeo ao lado, você vê como configurar o PNOZ m EF 8DI2DOT.

Assistente de migração no projeto PNOZmulti 2

Se quiser transferir seu hardware do PNOZmulti ou do PNOZmulti Mini para os minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2, você terá à disposição uma cômoda ferramenta de migração com a qual pode transferir os dados do projeto original a partir da versão 10.2. O assistente aceita a configuração do hardware, a lógica do projeto, a configuração do pulso de teste, os símbolos dos meios operacionais, os módulos de conexão, os módulos PDP67, os módulos de barramento de campo, as E/S virtuais e gera um relatório de migração em seguida. O resultado é armazenado em um novo arquivo de projeto. O arquivo original permanece inalterado.

Dentro do PNOZmulti 2 também é possível migrar do aparelho básico PNOZ m B0 para o B1. Durante a migração, deve-se atentar às limitações conhecidas que você pode supor a partir da documentação.

Mais informações sobre os assistentes de migração no vídeo.

Conexão Ethernet segura

O PNOZmulti Configurator é a ferramenta original para a configuração de uma ligação de segurança com os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti. O módulo “Safe Ethernet Connection Status” (SEC) pode ser utilizado para a comunicação segura somente com os comandos no sistema de automatização PSS 4000. Aprenda no vídeo como é possível usar o módulo com rapidez e simplicidade.

Criação de macros

Com o configurador para os sistemas de comando PNOZmulti configuráveis, você cria as ligações de segurança no PC. Com a criação de macros, você pode trabalhar com ainda mais eficiência. Partes da configuração podem ser reunidas como elementos de macro com um clique do mouse.

PNOZmulti Configurator a partir da versão 8 com macros

  • eficiente: a partir da versão 8, você pode combinar partes de uma configuração realizada e reunir elementos macro
  • resumido: projetos complexos tornam-se simples, reduzindo a duração do diagnóstico e a solução de problemas
  • rápido: função de importação e exportação fácil, possibilidade de editar as macros no editor, reduz o tempo de engenharia e economiza com os custos
  • reutilizável: as macros configuradas uma vez ficam disponíveis na biblioteca de macros para todas as outras ligações de segurança. Você ganha tempo e a qualidade continua sempre a mesma
  • proteja o seu conhecimento: as macros podem ter proteção de leitura e de escrita
  • suporte mais rápido: você utiliza apenas as macros, não toda a configuração do projeto
  • A programação por macros ainda não está disponível no PNOZ m B1

Armazenamento de macros na biblioteca

A ferramenta de configuração auxilia no planejamento do projeto, na criação da configuração, na documentação e na colocação em funcionamento dos comandos da Pilz. Com as macros, você trabalha com ainda mais eficiência. Depois de criar as macros, elas são arquivadas automaticamente no gerenciamento do projeto e podem ser reutilizadas a qualquer momento.

Textos da interface do usuário traduzíveis para todos os idiomas

No PNOZmulti Configurator, o usuário pode traduzir todos os textos (projeto, diagnóstico, GUI). Assim, o configurador pode ser usado em todos os países do mundo utilizando os respectivos idiomas. Para idiomas que não são disponibilizados pela Pilz, é possível criar idiomas próprios da ferramenta.

Criação de uma estrutura descentralizada com módulos de conexão para o PNOZmulti 2

No PNOZmulti Configurator, são suportados os módulos de conexão para PNOZmulti 2 para a descentralização e a comunicação segura de diversos equipamentos básicos entre si. Aprenda como é simples criar uma estrutura descentralizada.

Licenciamento sob medida para as suas necessidades

Licenciamento sob medida para as suas necessidades

Para poder utilizar o PNOZmulti Configurator por completo para a sua ligação de segurança, você precisará de uma licença válida, além do pacote de software. (Sem licença, é possível utilizar o PNOZmulti Configurator somente na versão de demonstração)

Diversas licenças estão disponíveis para as diferentes demandas:

  • Licença básica: licença para local único, atribuída a um proprietário ( necessário indicar o nome da empresa e a planta/o projeto)
  • Licença de usuário: licença de preço reduzido para um local adicional de trabalho, atribuída para o proprietário de uma licença básica.
  • Lite License: licença restrita ao equipamento básico PNOZ m0p e PNOZ mm0p para utilização em uma estação de trabalho.
  • Licença de multiusuário: licença para vários locais, escalonamento conforme a quantidade dos locais de trabalho (até 25, 50, 100 e acima de 100)
  • Licença para projeto: licença para utilizar o software dentro de um limite contratual.
  • Atualização de licença Básica/Usuário/Multiusuário/Projeto: licença com preço reduzido para que o proprietário de uma licença troque para uma versão mais recente do software
  • Licença com tempo limitado: Licença básica limitada a 2, 3 ou 4 meses

Os tipos de licença podem ser obtidos como versão completa ou como versão de serviço:

  • Com a versão completa, toda a gama de funções de uma licença é disponibilizada.
  • A versão de serviço de uma licença é adequada para o serviço ou a manutenção. Oferece apenas opções restritas de processamento.

Nosso portfólio de produtos: ferramentas PNOZmulti

Licenças do PNOZmulti Configurador

Para poder utilizar todo o espectro de funções do PNOZmulti Configurador, adquira uma chave de licença: Dependendo da exigência, estão disponíveis diversas alternativas, desde a licença básica até a licença de atualização de projeto.