Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Scanner de segurança a laser PSENscan

monitoramento de área produtiva – também em série!

Scanner de segurança a laser PSENscan

O scanner de segurança a laser PSENscan possibilita o monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros. Graças à livre configuração dos campos de advertência e de proteção, bem como à adequação às particularidades da construção, eles podem ser integrados de modo ideal nas mais variadas aplicações. O scanner de segurança a laser PSENscan é apropriado principalmente para a proteção de áreas estacionárias e móveis, bem como para o monitoramento do acesso.

Utilize o configurador PSENscan para a configuração rápida e conveniente de todos os parâmetros necessários para a operação do seu scanner de segurança a laser PSENscan.

Em combinação com os mini-comandos configuráveis PNOZmulti ou os comandos PSSuniversal, você receberá uma solução completa e econômica de uma única fonte.

Visualização completa – Benefícios do scanner de segurança a laser PSENscan

  • Grande ângulo de abertura com 275 graus
  • Sempre o alcance correto, graças às variantes do aparelho com alcances do campo de proteção de 3 e 5,5 metros
  • Integração simples à aplicação, graças à carcaça compacta e à configuração livre dos campos de proteção e de advertência
  • Monitoramento simultâneo de até três zonas separadas, além do estabelecimento de até 70 configurações comutáveis
  • Ligação em série de até quatro scanners de acordo com o princípio mestre-escravo
  • Display de operação integrado para obtenção direta de informações
  • Opção de troca de memória para transmissão da configuração
  • Alta disponibilidade graças à robustez contra poeira
  • Montagem e instalação simples do scanner com o acessório adequado
Scanners de segurança a laser PSENscan em série

Características dos scanners de segurança a laser

Ângulo de abertura do scanner de segurança a laser
  • em conformidade e aprovados de acordo com a EN/IEC 61496-1 (tipo 3), EN ISO 13849-1 (PL d) e IEC 61508 (SIL 2)
  • Ângulo de abertura: 275 graus
  • Alcance: 3 ou 5,5 m para zona de segurança, 40 m zona de advertência
  • Tempo de reação: 62 ms
  • Grau de proteção: IP65
  • configuração simples com o configurador PSENscan
  • Outras funções das variantes Light, Master e Slave: muting, EDM, override
  • Outras funções das variantes Master e Slave: reinicialização conforme a EN ISO 61496-3, aplicações verticais

Proteger áreas de perigo de modo ideal – com scanners de segurança a laser

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Os scanners de segurança a laser PSENscan detectam quando uma pessoa se aproxima de um movimento perigoso. O acesso ao campo de advertência ocasiona uma frenagem controlada do movimento perigoso e, o acesso ao campo de proteção, uma parada do movimento.

Proteção contra acesso pela parte traseira

Proteção para o acesso pela parte traseira

Em áreas de perigo com má visibilidade, os scanners de segurança a laser PSENscan detectam os locais exatos onde as pessoas estão. Assim, eles impedem com eficiência o reinício do movimento perigoso.

Proteção ao acesso

Proteção do acesso

Os scanners de segurança a laser PSENscan também protegem as entradas das áreas de perigo contra o acesso de pessoas. Além disso, graças a entradas de muting integradas, eles também são adequados para aplicações em que ocorre simultaneamente o carregamento e o descarregamento de materiais.

Proteção de sistemas de transporte automaticamente guiados

Para resguardar pessoas e objetos, os sistemas de transporte automaticamente guiados (FTS) devem ser protegidos de forma confiável. O scanner de segurança a laser PSENscan detecta os objetos no trajeto do veículo e garante a segurança máxima – mesmo em altas velocidades e sem perder a produtividade.

Proteção de sistemas de transporte automaticamente guiados
Identificação de objetos no trajeto

Seguro de todos os lados

Com apenas dois scanners de segurança a laser, é possível proteger todos os lados de um FTS. Os scanners a laser 2D detectam objetos no trajeto do veículo e produzem uma frenagem do FTS em tempo hábil.

 

Curva segura

Condução segura nas curvas

Para garantir um percurso seguro também nas curvas, é possível configurar vários campos de proteção e de advertência. É possível comutar o campo de proteção ou advertência adequado conforme o trajeto atual.

Medição da distância

De olho no entorno

Os scanners de segurança a laser PSENscan medem a distância dos objetos ao seu redor. Essas informações podem ser utilizadas para a navegação direta de sistemas de transporte automaticamente guiados.

Adequação do campo de proteção

Sempre o campo de proteção adequado

Se a velocidade do veículo mudar, a área de perigo também mudará. As entradas de codificador integradas permitem o ajuste dos campos de proteção e advertência à velocidade atual, evitando paradas desnecessárias.

Solução flexível para suas aplicações

Os scanners de segurança a laser PSENscan, ligados em série ou em combinação com outros produtos, oferecem a solução ideal sob medida para a sua aplicação.

Monitoramento de até três zonas de segurança

Monitoramento simultâneo de até 3 zonas de segurança

Com o PSENscan, é possível monitorar simultaneamente até três zonas de segurança de forma independente. Somente a parte da instalação acessada por uma pessoa é interrompida. Com isso, as distâncias de segurança de sua instalação podem ser otimizadas. Isso assegura uma produtividade aumentada e a ergonomia de sua instalação – com ótima segurança.

Configuração simples, graças à ligação em série

Configuração simples graças à ligação em série

Possibilidade de conectar até quatro scanners de segurança a laser PSENscan pelo princípio de mestre-escravo. Nesse caso, a configuração é realizada no scanner mestre e retransmitida aos escravos. A alimentação de energia do escravo é igualmente realizada pelo mestre.

Solução completa segura

Solução completa e segura


Combine o scanner de segurança a laser com outros produtos da Pilz. Com o nosso portfólio completo – desde os sensores, passando pela tecnologia de controle até a tecnologia de acionamento, nós oferecemos a você uma solução completa e segura para a sua aplicação.

App do scanner de segurança a laser PSENscan

App do scanner de segurança a laser PSENscan

Com o PSENscan App, você pode analisar o nosso scanner de segurança a laser em todos os detalhes. Descubra mais sobre as diferentes possibilidades de aplicação do PSENscan – desde a proteção de áreas de perigo estacionárias, passando pela proteção móvel até o monitoramento do acesso. Informe-se também sobre as propriedades do nosso scanner de segurança a laser PSENscan.

Utilização dos scanners de segurança a laser em setores industriais

Nosso portfólio de produtos: Scanner de segurança a laser PSENscan

Scanners de segurança a laser PSENscan

Os scanners de segurança a laser PSENscan possibilitam o monitoramento de superfície bidimensional com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros.

Acessório PSENscan

Perfeitamente sintonizado com o scanner de segurança a laser PSENscan: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.