Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema de portas de proteção seguro PSENmlock

Bloqueio seguro e travamento seguro em um mesmo produto.

Sistema de portas de proteção seguro PSENmlock

O sistema de porta de proteção seguro PSENmlock oferece um travamento seguro e um bloqueio seguro para proteger pessoas e processos até a categoria de segurança máxima PL e.

O bloqueio seguro é obtido por meio do controle de dois canais. Assim, o interruptor é adequado principalmente para o uso em máquinas com movimento de inércia perigoso, nas quais é necessário um bloqueio seguro até PL d ou PL e.

Em conjunto com a tecnologia de controle da Pilz, você obtém uma solução completa e segura para o monitoramento de dispositivos de proteção separadores.

PSENmlock com ligação em série

PSENmlock com ligação em série

Além das variantes básicas do PSENmlock, oferecemos também mais uma variante para a ligação em série. Ela proporciona uma instalação econômica graças à redução das despesas com o cabeamento e à ligação em série dos sinais seguros de entrada e de saída.

Em combinação com o Safety Device Diagnostics (SDD), é possível controlar objetivamente os interruptores e as portas individuais – sem um dispendioso cabeamento isolado no armário de distribuição.
O SDD também permite a realização de um diagnóstico simples e abrangente do interruptor de segurança, reduzindo os tempos de parada. Você obtém uma ligação em série econômica e reduz as suas despesas com o cabeamento.

Dispositivo de diagnóstico de segurança

PSENmlock com destravamento de fuga

As duas variantes do destravamento de fuga podem ser combinadas com todas as variantes do PSENmlock:

  • O PSENml escape release é conectado diretamente ao equipamento básico por uma haste.
  • O PSENml escape release cordset é montado no PSENmlock por um cabo de tração/pressão. Ele permite que o sistema de portas de proteção e o destravamento de fuga sejam montados espacialmente separados.

PSENmlock com a unidade do botão PITgatebox

PSENmlock com a unidade do botão PITgatebox

Combine o PSENmlock com a unidade de botão PITgatebox e obtenha elementos adicionais de operação e de botões: de botões de parada de emergência e botões de pressão iluminados a interruptores e botões com chave. O PITgatebox está disponível em quatro versões diferentes.

PSENmlock com trinco de porta apropriado

PSENmlock com trinco de porta apropriado

Oferecemos uma diversidade de acessórios compatíveis: perfeitamente adequados para o sistema de portas de proteção PSENmlock. Com os trincos de portas adequados para as portas giratórias e corrediças, você adquire uma solução econômica e de pouco espaço para a segurança das portas de proteção. Não é mais necessário um trinco de porta adicional.

Novidade: trincos de portas para o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

Economize espaço na segurança de portas de proteção. Com os trincos de portas projetados especialmente para o sistema de portas de proteção PSENmlock, você adquire uma solução econômica para a segurança de portas de proteção. Podem ser portas giratórias ou corrediças: oferecemos o trinco de porta ideal.

Trincos de portas para o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

Vantagens do sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

  • bloqueio e travamento seguros até PL e/SIL 3 em um único produto
  • sem ativação acidental do bloqueio graças ao bloqueio contra nova partida integrado
  • atuador instalado de modo flexível que garante uma alta compensação de tolerância – mesmo com portas que cedem
  • vida útil longa graças à robustez mecânica e à caixa robusta
  • consumo de energia reduzido na operação
  • menores despesas com cabeamento graças à ligação em série
  • diagnóstico simples e abrangente em combinação com o SDD
  • fácil instalação e solução que requer pouca manutenção com o destravamento de fuga removível
  • elementos adicionais de operação e de botões em combinação com a PITgatebox

Características do sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

Características do PSENmlock
  • Atende a todas as exigências da EN/ISO 14119
  • Variantes do produto: variante básica e variante para a ligação em série
  • Variantes dos códigos: codificado, totalmente codificado, cópia única totalmente codificada
  • Força de bloqueio segura de 7500 N, força de encaixe integrada de 30 N
  • LEDs em 3 lados da caixa
  • Grau de proteção IP67
  • Conexão: M12, 8 polos, pigtail
  • Destravamento auxiliar em 3 lados
  • Destravamento de fuga e destravamento de fuga removível

Design robusto e alta força de bloqueio para portas pesadas

Com uma força de bloqueio de 7500 N, o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock impede a abertura involuntária de dispositivos de proteção e oferece uma segurança altíssima.

Graças ao destravamento de fuga opcional, o PSENmlock também pode ser usado em portas atravessáveis para máquinas com áreas de perigo com má visibilidade. O destravamento de fuga removível oferece ainda a possibilidade de montar o interruptor da porta de segurança em um lugar acessível para o operador. Desse modo, os seus funcionários estão protegidos da melhor forma possível também em casos de risco.

Aplicação do PSENmlock
Combinação de PSENmlock com unidade do botão PITgatebox

A variante para ligação em série é adequada sobretudo quando várias portas precisam ser equipadas com interruptores de portas de proteção e quando a conexão dos sensores desempenha um papel importante. Em comparação com a ligação em série no campo sem o Safety Device Diagnostics, é possível controlar os interruptores e as portas individuais em conjunto e objetivamente com o SDD. Além disso, você se beneficia com um diagnóstico rápido e abrangente em caso de falhas, que lhe oferece uma elevada disponibilidade da máquina a qualquer momento.

Se elementos de comando e de botões adicionais forem necessários, combine o PSENmlock com a unidade de botão PITgatebox. Complete a sua aplicação de portas de proteção com os trincos para porta adequados.

Aplicação do sistema de porta de proteção seguro na indústria

Nosso portfólio de produtos: sistema de portas de proteção seguro PSENmlock

Sistemas de porta de proteção seguros PSENmlock

Travamento e bloqueio seguros em um único produto com o novo sistema de porta de proteção PSENmlock.

Acessórios para sistemas de porta de proteção seguros

Ideal para o sistema de porta de proteção PSENmlock: Acessório para montagem em perfis padrão e em portas corrediças.