Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave segura acionada por cabo PSENrope

Segurança na esteira em andamento

Chave segura acionada por cabo PSENrope

Seja na esteira ou na máquina: Quando se trata de segurança, as chaves de controle de cabos PSENrope são uma solução comprovada e confiável. Com acionamento manual a PSENrope desliga processos funcionais. PSENrope oferece a máxima segurança quando necessário: Pois a função de parada de emergência pode ser acionada em qualquer ponto do cabo.

Solução de segurança simples e confortável

  • Instalação simples e manuseio confortável
  • Uso flexível, mesmo na proteção de instalações grandes
  • Extremamente duradouro devido ao tratamento robusto e da carcaça estável de metal ou de plástico
  • Adequado tanto para usos internos como externos
  • Grande segurança por causa da separação especial da sala de conexão e da mecânica
  • Otimização de preço pela combinação da parada de emergência com destravamento de tração
Solução de segurança simples e confortável

Características da chave acionada por tração de cabo seguro

Características da chave acionada por tração de cabo seguro
  • Projetada para aplicações até: PL e segundo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061
  • Tecla de parada de emergência integrada
  • Contatos: 2NC, 2 NO
  • Tipo de proteção: IP67
  • Temperatura ambiente: PSEN rs1.0: -30 … + 80 °C, PSEN rs2.0: -25 … + 70 °C

Aplicação duradoura – mesmo sob condições extremas

A robustez e flexibilidade tornam as chaves acionadas por tração de cabo seguro PSENrope uma solução comprovada e confiável, quando se trata de segurança na área de fabricação. Uma vez que a área de atuação das chaves de cabo de arraste é limitada somente pelo comprimento do cabo, instalações grandes também podem ser protegidas com a PSENrope.

Aplicação duradoura – mesmo sob condições extremas

Aplicação da chave acionada por tração de cabo seguro na indústria

Nossa gama de produtos: Chave segura acionada por cabo PSENrope

Chave acionada por tração de cabo seguro PSENrope

As chaves acionadas por tração de cabo seguro PSENrope são aplicáveis de maneira flexível, simples de instalar e fáceis de manusear. Seja na primeira instalação ou modernização: As chaves acionadas por tração de cabo seguro simplificam a instalação com detalhes inteligentes.

Acessórios para chaves acionadas por tração de cabo seguro

Perfeitamente compatível com PSENrope: Rolos de cabos de bloco, cabos, roletes, molas de tração, interfaces múltiplas PDP67 etc.