Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema seguro de radar – Sistema LBK

Monitoramento seguro de porta de proteção em condições críticas de aplicação

Sistema seguro de radar – Sistema LBK

A Pilz expande o seu portfólio na área de sistemas de sensores de segurança com a primeira solução completa e segura do mundo para o monitoramento das áreas de proteção com base em tecnologia de radar. Ela é formada pelo sistema seguro de radar LBK da Inxpect S.p.A. e pelo minicontrolador configurável PNOZmulti 2. Com essa solução completa, é possível monitorar com segurança aplicações complexas bem como ambientes críticos, inclusive externos. Isso porque a robusta tecnologia de radar apresenta uma disponibilidade elevada, inclusive mediante influências externas como poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas de solda e vibrações.

Monitoramento seguro das áreas de proteção com tecnologia de radar

Com a tecnologia de radar (FMCW, do inglês, Frequency Modulated Continuous Wave) subjacente, o sistema LBK oferece um monitoramento completo com uma frequência de 24 – 24,25 GHz e pode ser utilizado até a SIL 2, PL d e a categoria 2. Entre as funções de segurança cobertas pelo sistema estão a “função de registro” e o “bloqueio contra reinicialização”. Enquanto a função de registro coloca a máquina em um estado de segurança assim que uma área de perigo é ultrapassada, o bloqueio contra reinicialização evita que a máquina volte a funcionar enquanto ainda houver pessoas na área de perigo.

Definição flexível de áreas de proteção

Dependendo da aplicação, a solução segura do sistema de radar abrange até seis sensores de radar, uma unidade de controle e o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2. Conforme o tamanho da área a ser monitorada, é possível definir uma área de proteção mais ampla ou mais estreita: a área de proteção ampla conta com ângulos de abertura de 110° na horizontal e 30° na vertical; na área de proteção estreita, os ângulos de abertura são de 50° na horizontal e 15° na vertical.

Fácil configuração com o configurador do sistema LBK

A verdadeira área de proteção do sensor depende da disposição, da altura da instalação e da inclinação (horizontal/vertical) do sensor. Desse modo, conseguimos criar formas flexíveis para a área de proteção. A área máxima que pode ser monitorada é de 15 x 4 m. A escolha e a configuração dos sensores são realizadas pelo configurador adequado. Além da área de proteção, também é possível configurar uma área de advertência. Se uma pessoa entrar na área de advertência, isso poderá ser notificado por um sinal visual, por exemplo. Desse modo, a produtividade da instalação mantém-se sempre alta. 

Configurador do sistema LBK

 

Sistema LBK com minicontrolador PNOZmulti 2

Vantagens do sistema LBK seguro

  • Solução completa para o monitoramento seguro das áreas de proteção em aplicações complexas ou por influências externas em combinação com o PNOZmulti 2
  • Insensível a poeira, chuva, luz, sujeira, vapores e vibrações
  • Ligação em série de até 6 sensores
  • Escolha dos sensores e definição da área de proteção pelo configurador
  • Área de advertência para sinalizar a aproximação de objetos
  • Função muting integrada para todo o sistema ou para sensores isolados
  • Bloqueio de reinicialização para impedir uma nova partida da máquina quando houver pessoas na área de perigo

Características do sistema LBK seguro

Ângulo de abertura do sistema de radar
  • Ângulos de abertura do sensor da área de proteção mais ampla: 110° na horizontal, 30° na vertical
  • Ângulos de abertura do sensor da área de proteção mais estreita: 50° na horizontal, 15° na vertical
  • Ângulos de abertura da área de proteção mais estreita: 50° na horizontal, 15° na vertical
  • Alcance do sensor: 4 m
  • Área de proteção máxima (com 6 sensores): 15 m x 4 m
  • Tipo de conexão: CANopen
  • Tempo de reação: máx. 100 ms
  • Uso em aplicações até SIL CL 2, PL d, categoria 2

Aplicação

Nas aplicações em que os sensores optoeletrônicos encontram barreiras devido a condições de aplicação complexas ou a influências externas, o sistema seguro de radar LBK oferece a solução perfeita em combinação com o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2. Locais de instalação típicos, por exemplo, são os ambientes da indústria pesada, nos quais predominam poeira, aparas, faíscas de solda, brilhos intensos e vibrações. Incluem-se aí o processamento de aço, as fundições e o processamento de madeira. Na área externa, o sistema de radares protege guindastes, portos e depósitos de mercadorias, entre outras instalações, inclusive sob neblina, neve e chuvas fortes.

Aplicação do sistema LBK de sensores de radar

Nosso portfólio de produtos: Sistema seguro de radar – Sistema LBK

Sistema LBK

Selecione o seu sistema LBK composto por uma unidade de comando e até seis sensores.

Acessório para o sistema LBK

Aqui você encontra o acessório adequado para o sistema LBK.