Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Manipulador PRBT

Manipulador PRBT

O manipulador PRBT de 6 eixos pode ser utilizado de modo extremamente flexível e móvel: Aproveitando a construção compacta e o peso reduzido de apenas 19 kg, você pode adaptá-lo em qualquer direção de montagem. E isso apesar de uma carga de 6 kg!  O acionamento seguro de 24 Vcc (conforme IEC 61800-5-2) auxilia a utilização sem atrito para as aplicações móveis, tais como sistemas de transporte sem motorista (FTS).

O manipulador conta com uma extensão de até 741 mm, alta precisão de repetição (0,2 mm) assim como uma velocidade de até 90°/s. Desse modo, o braço robô de 6 eixos pode ser utilizado com bom desempenho em quase qualquer aplicação.

Módulos de robótica de serviço – Sistema de blocos modulares

Com os módulos de robótica de serviço, você pode compor sua aplicação de robótica de serviço individual. Complemente o manipulador PRBT individualmente conforme as suas necessidades com os módulos de controle e operacionais da Pilz, além de módulo ROS. Ou integre o braço robótico à sua aplicação já existente. Todas a possibilidades estão abertas para você: Aproveite nosso princípio de blocos modulares.

A alta segurança é garantida pelas funções de segurança STO e SBC. Graças ao princípio Plug & Work, coloque os módulos em funcionamento de modo fácil e rápido. A programação intuitiva ocorre com o software de visualização e operação do módulo operacional. O manipulador PRBT forma, junto com o módulo de controle e o módulo operacional, um pacote certificado conforme a norma de robôs industriais EN ISO 10218-1. Desse modo, os módulos de robótica de serviço são ideais para a utilização tanto no ambiente industrial quanto não industrial.

Módulos de robótica de serviço em uso

Manipulador PRBT – Um resumo de suas vantagens

Vantagens do manipulador PRBT
  • O manipulador conta com uma carga de 6 kg
  • Utilização em aplicações móveis graças ao acionamento seguro de 24 Vcc conforme IEC 61800-5-2
  • Construção compacta e peso reduzido de 19 kg

Características do módulo manipulador PRBT

  • Funções de segurança: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Controle: Módulos de controle PRCM, ROS
  • Classe IP: IP40
  • Fonte de alimentação: 24 Vcc, máx. 15 A
Características do módulo manipulador PRBT

Módulos ROS – o software de código aberto independente de fabricante

Com os módulos ROS, oferecemos aos usuários pacotes de ROS de alta qualidade diretamente do fabricante/manipulador. Eles atendem às exigências industriais de qualidade e podem ser utilizados imediatamente tanto no ambiente industrial quanto na robótica de serviço.
Ficou interessado? Os funcionários na nossa Hotline internacional oferecem aconselhamento individual sobre ROS em ros@pilz.de.

Logotipo ROS

Nosso portfólio de produtos: Manipulador PRBT

Manipulador PRBT

PBRT são módulos manipuladores compactos e de alto desempenho para a utilização na indústria e na robótica de serviço.

Acessórios para o módulo manipulador PRBT

Perfeitamente adaptados para o módulo manipulador PRBT: você completa a sua aplicação com os acessórios para o módulo manipulador PRBT.