Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Módulos de controle PRCM

Módulos de controle abertos e eficientes

Módulos de controle PRCM

Os módulos de controle PRCM contêm tanto o controlador robótico quanto o controlador de segurança. Desfrute de uma alta segurança: Os PRCM garantem as funções de segurança STO e SBC, assim como as funções de segurança transferidas pelo controle de segurança para sistemas de robôs. Por meio do sistema de comando com Motion Control, você ativa outros eixos, como garras ou carros lineares, de modo simples. Além disso, o PRCM é aberto para ampliações por meio de ROS ou IEC 61131-3.

Módulos de controle PRCM – Vantagens

  • Princípio Plug & Work para uma implementação fácil
  • aberto para ampliações funcionais por meio de ROS ou IEC 61131-3
  • o sistema de comando com Motion-Control possibilita a ativação de outros eixos
Vantagens dos módulos operacionais móveis

Características dos módulos de controle PRCM

Características dos módulos de controle PRCM
  • Controladores de segurança e de robôs em um só
  • Tamanho compacto
  • Processamento adequado para uso industrial

Software de código aberto ROS

Os módulos ROS da Pilz são pacotes ROS de alta qualidade. Eles são adequados para uma utilização tanto no ambiente industrial quanto não industrial. Nossos funcionários terão prazer em instruí-lo individualmente sobre ROS em ros@pilz.de.

Logotipo ROS

Portfólio de produtos: Módulos de controle PRCM

PRCM Módulos de controle

Os módulos de controle PRCM possibilitam uma fácil implementação, por exemplo, com Plug and Work.

Acessórios para o módulo de controle PRCM

Perfeitamente adaptados para o módulo de controle PRCM: complete a sua aplicação com os acessórios PRCM.