Brasil | português

Controladores SPS

A solução adequada para todo projeto de automação

Admissão inovativa PSS4000

Com os controladores SPS, oferecemos controladores com os quais é possível controlar tanto funções de automação quanto funções de segurança dentro de um projeto. Nossos controladores SPS são modulares, ou seja, podem ser montados conforme a necessidade. Para isso, estão disponíveis diferentes módulos principais (com o processador principal) e vários módulos de E/S para funções de segurança e automação. Você simplesmente adapta a estrutura do sistema às suas exigências. Você pode acrescentar ou substituir os módulos como desejar.

Os controladores SPS PSSuniversal são componentes do sistema de automação PSS 4000 e estão disponíveis para projetos de automação simples e sofisticados.

Módulo de E/S

Para o seu projeto de automação, está disponível uma grande variedade de módulos de E/S para processamento de sinais seguro, não seguro, digital e analógico. Para adequações individuais do sistema, simplesmente complemente ou substitua os módulos. Dessa forma, é possível ser extremamente flexível.

Controladores SPS com grau de proteção IP67

O CLP PSS67 é o primeiro controlador SPS compacto e seguro com grau de proteção IP67 para a automação sem armário elétrico. Ele é totalmente integrável no sistema de automação PSS 4000 e pode, do mesmo modo, ser alocado para funções de segurança e de automação.

PSSuniversal 2 – a próxima geração

Módulos de comunicação PSSuniversal 2

O sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 é a solução aberta para ampliação de sua periferia. A inclusão na estrutura de comando existente é possível por meio de protocolos de comunicação industriais convencionais.

Módulos eletrônicos PSSuniversal 2

Nossos módulos eletrônicos possibilitam uma adequação individual ao seu sistema existente – simples, flexível e granular.

 

PSSuniversal 2 – a próxima geração

Premiação para o PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

O PSSuniversal 2 ganhou o iF DESIGN AWARD deste ano e é um dos vencedores do renomado prêmio mundial de design. A premiação foi concedida ao PSSuniversal 2 na modalidade “Produto”, categoria “Indústria”. O iF DESIGN AWARD é realizado anualmente pela mais antiga instituição de design independente da Alemanha, a iF International Forum Design GmbH, em Hannover.

Como sistema de automação modular, com sua estrutura de sistema em três partes e facilidade de uso, o PSSuniversal 2 impressionou o corpo de jurados especialistas, independente e internacional, composto por 58 pessoas. O número de concorrentes foi grande: os jurados tiveram a tarefa de escolher o vencedor do cobiçado título entre 5.575 inscrições de 59 países.

Modular e flexível para qualquer aplicação – Vantagens

  • Processamento de funções de segurança e automação
  • Aplicável como comando independente ou interligado
  • Programação intuitiva de funções complexas
  • Alta flexibilidade pela estrutura modular do sistema
  • Ampla oferta de módulos, adequado para a sua necessidade
Modular e flexível para qualquer aplicação

Características técnicas

Características técnicas de controladores SPS e sistemas de E/S
  • Ethernet SafetyNET p em tempo real para comunicação segura
  • Comandos para aplicações ferroviárias, elevadores/escadas rolantes e proteção contra incêndio
  • Comandos termorresistentes
  • Visualização baseada na web com o software PASvisu

Montagem modular do sistema – própria para qualquer exigência

Por meio da construção modular e da variedade de módulos de entrada e saída, nossos sistemas de comando podem se adequar a qualquer exigência. Os sistemas de E/S PSSuniversal descentralizados são utilizados como E/S remotas para o nível de campo. Agora, na próxima geração, o sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 oferece uma solução aberta para a ampliação de sua periferia.

No sistema de automação PSS 4000 estão disponíveis comandos programáveis e configuráveis para segurança e automação. Há soluções especiais, por exemplo, para o setor ferroviário ou de aplicações que exigem uma faixa de temperatura ampliada. Todos os equipamentos correspondem às normas internacionais e podem ser utilizados sem problemas para diversas aplicações e setores.

Montagem modular do sistema – própria para qualquer exigência

Aplicação na indústria – em todo o mundo

Nossa gama de controladores SPS: