Brasil | português

Sensores de segurança PSEN

Sensores de segurança para a utilização industrial

Sistemas de sensores seguros PSEN

A Pilz oferece uma grande variedade de sensores de segurança que foram testados por autoridades de certificação e atendem às normas internacionais. O nosso portfólio de sistemas de sensores compreende uma chave de segurança para monitoramento de posições e dispositivos de proteção separadores. Os sensores óticos são ideais para o monitoramento espacial e de superfícies. Escolha entre barreiras de luz, sistemas de câmeras ou sensores táteis, bem como esteiras comutadoras de segurança em nosso amplo portfólio.

Utilize os sensores seguros junto com a nossa tecnologia de controle segura. Você obtém uma solução completa, segura e econômica da Pilz. Além da garantia de uma grande eficiência das instalações no ambiente industrial, como fabricantes de sensores, também consideramos muito importante a proteção das pessoas, das máquinas e do meio-ambiente.

Sistema de sensores inteligentes: Pensar globalmente. Solucionar modularmente.

Com os nossos sensores de segurança para a aplicação industrial, você está sempre do lado seguro. Hoje em dia, as produções são muito ágeis e se alteram rapidamente. É daí que surge a necessidade dos sensores, que são flexíveis e adaptáveis.

Para poderem atender, da melhor forma possível, às crescentes exigências da moderna fábrica inteligente, os nossos sistemas de sensores desenvolveram-se para sistemas inteligentes com os quais é possível implementar soluções variadas. Seja com uma tecnologia mecânica, magnética, por RFID, óptica ou baseada em câmeras: a produtividade e a facilidade de operação estão sempre no foco dos nossos sensores de segurança.

Não importa qual dos nossos sensores industriais você escolha: em conjunto com os nossos comandos, com a tecnologia de acionamento adequada e com a visualização, você adquire uma solução completa, segura e econômica em um único lugar. E o melhor: as nossas soluções são ampliáveis individualmente, o que proporciona uma flexibilidade enorme.

Sistemas de sensores na fábrica inteligente

Sistema de sensores inteligentes para ideias com futuro

Modularidade para soluções de segurança individuais

Sistema de porta de proteção PSENmlock com unidade do botão PITgatebox

O sistema de sensores está ganhando um papel cada vez mais importante na automação. E os operadores de máquinas e de instalações estão utilizando cada vez mais soluções individuais. Com o nosso sistema modular de portas de proteção, oferecemos a você uma solução flexível de porta de proteção.

O sistema modular de portas de proteção abrange diferentes sensores para portas de proteção, como as unidades de botão e os acessórios. Monte a solução de segurança que se adapta às suas exigências.

Beneficie-se com uma ligação em série econômica, um diagnóstico rápido, elementos adicionais de operação e de botões e um destravamento de fuga opcional.

Solução inteligente de um cabo com abrangentes dados de diagnóstico

Dispositivo de diagnóstico de segurança

Além da capacidade de adaptação, a conexão também é uma demanda da produção do futuro. Atualmente, os sensores inteligentes são indispensáveis para os processos de produção conectados. Para garantir a segurança funcional e evitar tempos de parada, é preciso que dados abrangentes sejam disponibilizados.

E o Safety Device Diagnostics faz exatamente isso para você. Ele permite um econômico cabeamento em linha e um diagnóstico simples e amplo dos aparelhos de segurança. Assim, você fica de olho nos dados de diagnóstico dos seus aparelhos de segurança em qualquer lugar e a qualquer momento. Aliás, você também pode fazer uma manutenção preventiva.

Monitoramento inovador das superfícies

Aplicação com esteira comutadora dinâmica

Nossos sistemas de sensores inteligentes oferecem novas possibilidades para a colaboração entre pessoa e robô também: com a esteira comutadora dinâmica PSENmat, você não monitora apenas superfícies. A PSENmat é equipada com uma função de comutação integrada com a qual é possível, por exemplo, controlar os processos de operação das suas máquinas e instalações ou realizar controles de qualidade.

Recorra aos nossos sensores optoeletrônicos para obter a segurança funcional do manuseio dos materiais por robôs. Tanto a nossa grade de luz PSENopt quanto o nosso scanner de segurança a laser PSENscan destacam-se por sua robustez especialmente alta.

Sensores para todas necessidades – Vantagens

  • Sensores de segurança para as mais variadas aplicações
  • As mais diversas tecnologias (por exemplo, mecânica, magnética, RFID, óptica ou baseada em câmeras)
  • Disponibilidade e produtividade elevadas com a máxima segurança
  • Foco no desempenho, na robustez e na operação simples
  • Economia de tempo e dinheiro no projeto e na colocação em funcionamento
  • Segurança e qualidade graças à certificação, conforme as normas internacionais, e aos testes realizados por autoridades de certificação
  • Proteção de seu investimento pela compatibilidade com produtos e interfaces de outros fabricantes
  • Solução completa de uma só fonte: sistema de sensores, tecnologia de comando, tecnologia de acionamento e visualização da Pilz
Sensores para todas as necessidades

Sensores de segurança PSEN – usados em vários setores

Nosso portfólio de produtos: Sensores de segurança