Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PNOZsigma relé de segurança

Relé de desligamento de emergência para a máxima funcionalidade em uma largura mínima

Os comutadores de segurança PNOZsigma são o resultado de uma longa experiência combinada com a mais moderna tecnologia de segurança atual. Com o relé de desligamento de emergência, você obtém o máximo em segurança e economia a um custo baixo.

Com a carcaça especialmente estreita e uma funcionalidade bastante diversa em cada aparelho, o relé de desligamento de emergência oferece a máxima funcionalidade na menor largura possível. Utilize a tecnologia de segurança de forma ainda mais compacta, flexível, rápida e eficiente.

Aplicações e características do comutador de desligamento de emergência

Características do PNOZsigma

Além do monitoramento seguro da parada de emergência, das portas de proteção, das barreiras de luz, dos aparelhos bimanuais e do tempo, várias funções especiais estão à disposição, como o monitoramento seguro da rotação ou o controle seguro do freio. Inúmeros aparelhos são apropriados para o uso em alturas de até 5000 metros. Aproveite o PNOZsigma também para a sua aplicação!

  1. instalação rápida: com terminais com força de mola push-in;
  2. despesas de cabeamento reduzidas em 20%: ampliação de contato por meio de conectores;
  3. execução do projeto simples: todas as variantes do aparelho com denominação padronizada dos terminais e da posição dos terminais. Assim, você pode atribuir sempre rapidamente as conexões e aparelhos ao elaborar o projeto, na instalação e no diagnóstico;
  4. flexibilidade máxima: modos operacionais e funções de tempo ajustáveis;
  5. diagnóstico em segundos: através de 6 indicadores LED – não são necessários aparelhos de medição exteriores;
  6. montagem rápida através de molas de encaixe: sem utilização de ferramentas;
  7. à prova de manipulação: os elementos de ajuste possuem uma cobertura que pode ser fechada.

Nossa gama de produtos: PNOZsigma

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Os comutadores de segurança PNOZsigma monitoram paradas de emergência, portas de proteção ou barreiras de luz. Para cada função de segurança é utilizado um comutador de segurança PNOZ.

Monitoramento bimanual

Comutadores de segurança da família de produtos PNOZsigma para monitoramento seguro de botões bimanuais. Estão disponíveis duas variantes: Tipo IIIC e tipo IIIA conforme EN 574.

Monitor seguro de rotação PNOZ s30

Controlador de velocidade para monitoramento seguro de paradas, posição e faixa de rotação. O monitoramento do sentido de rotação é realizado conforme EN ISO 13849-1 até PL e, e como conforme EN IEC 62061 até SIL CL 3.

Monitoramento de tempo

O comutador de segurança PNOZ s5 possui um retardo de liberação e pode ser utilizado como relé temporizador. O comutador de segurança PNOZ s9 pode ser utilizado como relé temporizador, enxugador, ou como ampliação de contato.

Controlador de tensão seguro PNOZ s60

O aparelho de monitoramento de tensão serve como um dispositivo para o monitoramento seguro de redes de 1 ou 3 fases ligadas sem tensão com condutor neutro.

Relé de segurança PNOZ s50 – Controle de freio seguro

O relé de segurança PNOZ s50 destina-se ao controle de freio seguro e monitoramento de freios de parada ou freios de segurança.

Ampliações de contatos

Ampliações de contatos sem retardo da família de produtos PNOZsigma para multiplicação de contatos e amplificação de contatos. Eles servem como aparelhos amplificadores dos contatos de segurança de um aparelho básico. Todos os aparelhos básicos são comutadores de segurança ou comandos de segurança com monitoramento do circuito de retorno.

Acessórios

Acessórios para comutadores de segurança PNOZsigma, como, por exemplo, bornes, conectores e conectores de terminação.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com