Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma

Segurança elétrica

Nos relés de monitoramento, a segurança elétrica está em primeiro lugar. Os relés de monitoramento reduzem as situações perigosas para o homem e máquina e elevam a vida útil de máquinas e instalações. Economize custos e garanta um processo produtivo eficiente!

Monitoramento do isolamento: Monitore a resistência de isolamento de sistemas CA/CC não aterrados com o controlador de isolamento PMD s20. Através da tensão de alimentação separada, também é possível realizar o monitoramento do sistema desenergizado.

Monitoramento da potência efetiva: Com base na potência ativa medida, tire conclusões sobre grandezas daí derivadas, por exemplo, nível, volume, torque ou pressão do ar.

Monitorar segurança elétrica de modo simples

  • Curtos tempos de preparação e colocação em operação por meio de uma regulagem simples e rápida com um botão rotativo (pressionar e girar)
  • à prova de falhas: Configuração dos relés de monitoramento suportada pelo menu com comparação cruzada interna no aparelho
  • manuseio fácil na troca de aparelho, uma vez que a configuração é salva em cartão de chip
  • tempos de parada mínimos por meio de diagnóstico ampliado e indicação de valor medido via display
  • aplicação mundial através de aprovações

PMDsigma – Resumo das características

  1. Instalação rápida: tecnologia inovadora de bornes tipo mola com operação individual das câmaras
  2. Sistema de diagnóstico de fácil compreensão e parametrização através do visor: regular, indicar e consultar todos os valores relevantes
  3. Montagem rápida através de molas de encaixe: sem utilização de ferramentas
  4. Regulagem simples dos valores através do sensor de rotações com função de tecla (pressionar e girar)
  5. À prova de manipulação: os elementos de ajuste possuem uma cobertura que pode ser fechada
  6. Gravar os valores regulados em um cartão chip: flexibilidade máxima na substituição de aparelhos
  7. Diagnóstico em segundos: através de 6 indicadores LED – não são necessários aparelhos de medição exteriores

Aplicações controladores de potência efetiva PMD s10

  • Em acionamentos e motores: para regulagem de carga, detecção de desgaste e para manutenção preventiva.
  • controle de funcionamento a seco ou bloqueio de bombas.
  • Monitoramento de consistência e controle de quantidade em misturadores.
  • regulagem da pressão das escovas em estações de lavagem de veículos.
  • monitoramento de bloqueio ou desgaste de correias transportadoras.

Aplicações controladores de isolamento PMD s20

  • Áreas clínicas e cirúrgicas com monitoramento do isolamento: Utilize o monitoramento de isolamento no hospital. Por exemplo, em salas de cirurgia, é possível atingir uma maior disponibilidade com base no avanço da obtenção de informações e na manutenção preventiva.

Aplicações controladores de isolamento PMD s20

  • instalações offshore como instalações de energia eólica, estações de tratamento de efluentes e elevadores de barcos.

Nossa gama de produtos: PMDsigma

Aparelhos de monitoramento eletrônicos PMDsigma

Os aparelhos de monitoramento eletrônicos PMDsigma realizam o monitoramento da potência efetiva ou do isolamento sem erro, com base na configuração suportada pelo menu. O diagnóstico confortável pelo display reduz os tempos de parada.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com