Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Ampliável de forma confortável

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini possuem uma quantidade pequena de módulos de expansão em comparação com os equipamentos PNOZmulti e PNOZmulti 2. Os equipamentos básicos expansíveis PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p podem ser expandidos no máximo com quatro módulos de conexão no lado esquerdo. O módulo de conexão PNOZ mml1p Multi-Link é usado para a conexão segura dos equipamentos básicos dos minicontroladores PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 ou PNOZmulti. Isso possibilita o uso em sistemas em cadeia com estrutura circular ou hierárquica.

O módulo de conexão PNOZmml2p PDP serve para a conexão de módulos IP67 descentralizados PDP67. Conecte os sensores adequados e monitore com este equipamento as funções de segurança de forma descentralizada no campo. Cada sensor pode ter um endereço e passar por um diagnóstico. À direita do equipamento básico, é possível conectar expansões de contato PNOZsigma. Além deles, também estão disponíveis módulos de comunicação.

As suas vantagens ao usar os módulos de expansão

  • Possível em sistemas em cadeia e descentralizados
  • Os sensores monitoram diretamente no campo
  • Conexão simples das expansões do contato com inúmeros contatos de relés
As suas vantagens ao usar os módulos de expansão

As características

As características
  • À direita do equipamento básico: 1 módulo de expansão PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • À esquerda do equipamento básico: 1 módulo de bus de campo, 1 módulo de comunicação e 4 módulos de conexão
  • PNOZ mml1p Multi-Link: Conexão ponto-a-ponto através de 4 cabos revestidos, torcidos em pares, 32 entradas e saídas virtuais
  • PNOZ mml2p PDP: No máximo, quatro módulos de entrada descentralizados, PDP67 podem ser conectados em um módulo de expansão, no máximo, expansão de 16 sensores

Nossa gama de produtos: PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini — Módulos de entrada/saída seguros

Os módulos de expansão são usados para estrutura modular associados com um equipamento básico.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com