Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Componentes de sistemas Fieldbus

Portas, os implementadores de protocolos confiáveis

Gateways da Pilz assumem a conversão de seus protocolos de modo confiável. Os componentes de sistema confiáveis estão à sua disposição para comunicação entre os comandos no sistema de automação PSS 4000 e controles externos. Desse modo, as Gateways possibilitam uma integração fácil do comando PSS 4000 da Pilz em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.

Vantagens de Gateways

  • integrável em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes
  • baixos custos com engenharia graças ao mapeamento já definido
  • diagnóstico por meio de LEDs de status, diagnósticos abrangentes via servidor da web

Características de Gateways

  • Portas de Modbus/TCP escravo para EtherCAT escravo – com interface de barramento de campo EtherCAT
  • Porta de Modbus/TCP escravo para CANopen escravo – com interface de barramento de campo CANopen
  • compatível com os seguintes comandos e sistemas de comando: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 com interface ETH-2, sistemas de controle de movimento PMCprimo
  • compatível com os aparelhos de diagnóstico PMI

Nossa gama de produtos: Componentes de sistemas Fieldbus

Gateways

Para comunicação entre os controles no sistema de automação PSS 4000 e controles externos, estão disponíveis conversores de protocolo. Assim, o PSS 4000 pode ser integrado em arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com