Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Revolution Pi

Conectado com a Pilz e o Revolution Pi no futuro da automação

Conectado com a Pilz e o Revolution Pi no futuro da automação

O Revolution Pi da Kunbus complementa o nosso portfólio de produtos na área de redes industriais. Utilizada como Gateway IIoT, o Revolution Pi envia os dados dos controladores do sistema de automação PSS 4000 e dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti para a sua nuvem. Desse modo, você tem acesso aos seus dados em qualquer lugar do mundo. Você pode utilizar e avaliar os dados de todas as instalações para otimizar os seus processos.

O Revolution Pi baseia-se no Raspberry Pi, conhecido no ambiente privado. Uma placa de circuito impresso foi desenvolvida especialmente para o Revolution Pi, cujas interfaces e conexões são apropriadas para a indústria. Assim, ela está sempre pronta para ser utilizada na automação industrial. O módulo básico RevPi Core pode ser ampliado perfeitamente conforme a necessidade pelos módulos E/S digitais e analógicos apropriados, bem como por módulos de comunicação.

Como usar o Revolution Pi.

O Revolution Pi pode ser integrado facilmente à arquitetura do sistema de automação PSS 4000, do PNOZmulti e do PNOZmulti 2, além de poder conectar as redes de automação à nuvem. Dessa forma, é possível disponibilizar os dados de instalações novas e antigas.

Dependendo do padrão Security necessário, você pode conectar o Revolution Pi na rede existente à uma nuvem com um Switch 3-Layer ou com uma DMZ de firewall industrial DMZ.

Como usar o Revolution Pi.

Resumo das suas vantagens

Resumo das vantagens do Revolution Pi.
  • A solução ideal para várias áreas de aplicação industrial
  • Os dados podem ser coletados, avaliados e processados diretamente no ambiente de máquinas e instalações.
  • Proteção contra falhas em conformidade com a norma EN 611312 e totalmente funcional a temperaturas de -40 a 55 °C.
  • Uma carcaça robusta e a conexão de 24 V permitem o uso na indústria.
  • Integrável a todas as arquiteturas de sistema convencionais, graças aos diversos módulos de comunicação.

Características técnicas

  • Sistema operacional: Raspbian adaptado com rota RT
  • Conexões de comunicação: 2 x USB 2.0 A (carga máxima de 500 mA cada), 1 x Micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processador: BCM2837
  • Frequência de ciclo de 1,2 GHz
  • Quantidade de núcleos de processamento: 4
  • Memória de trabalho: 1 GByte
  • Memória eMMC Flash: 4 GByte
As características técnicas do Revolution Pi

Nosso portfólio de produtos: Revolution Pi

Módulo básico RevPi Core

O RevPi Core é o módulo básico do sistema Revolution Pi. Ele é equipado com o módulo Rasperry Pi Compute.

Módulos de comunicação RevPi COM

Com o auxílio dos módulos de comunicação, o Revolution Pi pode ser conectado a diferentes redes industriais.

Módulos E/S RevPi IO

Com os módulos E/S, o módulo básico RevPi Core pode ser ampliado com inúmeras entradas e saídas digitais e analógicas.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com