Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Botão de parada de emergência PITestop

Segurança em situações de perigo com a parada de emergência

Segurança em situações de perigo com a parada de emergência

De acordo com a diretriz de máquinas, as máquinas e instalações devem dispor de um sistema de parada de emergência, de modo a ser possível, em caso de emergência, evitar ou reduzir os perigos. Utilize o botão de parada de emergência PITestop para desligamento de sua instalação em situações de perigo. Os PITestop estão em uso mundialmente e atendem as normas internacionais e as prescrições relevantes – por exemplo, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 e EN ISO 13850.

Graças às diferentes variantes, você obterá a parada de emergência adequada para qualquer ambiente próximo da instalação: desde botões luminosos, variantes com chaves ou com colar de proteção, até o grau de proteção IP 67. Os diferentes botões de parada de emergência estão disponíveis na versão com caixa ou versão de montagem na estrutura superior.

Novidade: PITestop active – parada de emergência sob medida para Smart Factory

Com o PITestop active, a Pilz oferece uma nova família de botões de parada de emergência que podem ser ativados eletricamente.

A norma ISO 13850 e a IEC 60204 foram revisadas: Somente uma parada de emergência pode ser comutada como ativa e inativa pela iluminação. Os botões de parada de emergência PITestop active ativados eletricamente continuam este princípio: eles sinalizam, pela iluminação, se estão ativos ou não.

Assim, PITestop active é a solução adequada para suas instalações modulares e parques de máquinas, nas quais é possível comutar também módulos de instalações, se desejado. Dessa forma, o parque de máquinas pode ser estruturado de forma mais flexível. Além disso, partes inativas da máquina, como em uma máquina conectada, agora podem ser desligadas por completo mais facilmente, reduzindo o consumo de energia.

 

Compre o PITestop active agora

PITestop active é uma parada de emergência iluminada

PITestop active, a parada de emergência ativada eletricamente

  • pode ser comutado como ativo e inativo;
  • solução integrada da sinalização do acionamento;
  • economia financeira e de energia pelo desligamento de partes inativas da máquina;
  • acesso simplificado para o usuário, pois as partes ativas da máquina e os equipamentos de operação são identificados;
  • não é mais necessário cobrir botões de parada de emergência inativos;
  • elevada flexibilidade, uma vez que o tipo de operação pode ser alterado mais rapidamente nas máquinas conectadas.

Segurança em qualquer situação – um resumo das suas vantagens

  • botão Pilz de acordo com as normas para parada de emergência;
  • diversas variantes de botões de parada de emergência oferecem máxima segurança em todas as situações;
  • iluminado, com chave, para ambientes com elevados requisitos de higiene (IP 69K);
  • montagem simples e flexível graças à versão para montagem com caixa ou na estrutura superior;
  • graças ao símbolo de parada de emergência, o impresso adicional no idioma do usuário torna-se supérfluo;
  • função de monitoramento integrada por meio da técnica de conexão rápida (tecnologia push-in).
Parada de emergência: Resumo de suas vantagens

Características do interruptor de parada de emergência

Características do interruptor de parada de emergência
  • desencaixe por meio de giro à direita/à esquerda;
  • posição de comando claramente visível por meio da indicação de acionamento com anel colorido;
  • pode ser adquirido com e sem logotipo Pilz e símbolo de parada de emergência.


PITestop active

  • iluminado quando ativo;
  • carcaça da estrutura com conexão M12 disponível como item opcional.

PITestop como solução completa

Os botões de parada de emergência PITestop podem ser utilizados com a tecnologia de comando segura completa da Pilz. Ligue os botões de parada de emergência em série para reduzir consideravelmente os trabalhos de fiação! Na ampliação máxima, são possíveis ligações em série de até 50 botões de parada de emergência.

PITestop como solução completa

Botão de parada de emergência para todos os ramos

Nossa gama de produtos: Botão de parada de emergência PITestop

Botão de parada de emergência PITestop jogos

Jogos pré-montados em diferentes variantes para instalação e montagem facilitam a sua escolha.

PITestop/stop, ponte de contato

Utilize blocos de contatos individuais para equipamento posterior ou para complementar o seu botão de parada de emergência.

Botão PITestop/stop

Selecione a parada de emergência modular adequada do amplo espectro: como, por exemplo, botão iluminado, variantes com chave ou com colar de proteção, grau de proteção IP 67.

PITestop/stop

Aqui você encontra o acessório adequado para o PITestop/stop.

Botão de parada de emergência PITestop active

Encontre aqui os botões de parada de emergência PITestop active adequados e passíveis de ativação para suas instalações modulares e seus parques de máquinas.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com