Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PMIopen – a plataforma de hardware aberta para seu software

Terminais de operação da série PMI 5

PMIopen – a plataforma de hardware aberta para seu software

Human Machine Interfaces (HMI) servem para a visualização de processos e para a interação entre homem e máquina. Com os terminais de operação PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) oferecemos a você painéis elaborados para as suas tarefas de diagnóstico e visualização. Os processadores de alto desempenho 1 GHz-RISC asseguram um trabalho eficiente – mesmo em aplicações complexas.

Os aparelhos PMI 5 podem ser utilizados em combinação com qualquer software de visualização usual. Ao mesmo tempo, você pode escolher a partir de uma grande variedade de tamanhos de display de 3,5 a 15 polegadas. Eles oferecem a flexibilidade de que você necessita para os seus projetos!

Vantagens e características dos aparelhos de operação PMIopen

  • plataforma de hardware aberta – pode ser utilizada em combinação com qualquer software de visualização usual;
  • visualização com qualquer software compatível com Windows®-CE;
  • manuseio simples e intuitivo, bem como alta flexibilidade com base em um grande número de tamanhos de display, interfaces e variantes de equipamentos;
  • instalação rápida e simples com PMI 5 Assistant;
  • adequada para a visualização do PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) e PNOZmulti;
  • funcionalidades de diagnóstico abrangentes do PVIS ou do sistema de automação PSS 4000. Outras possibilidades de diagnóstico dos sistemas de barramento seguro SafetyBUS p, SafetyNET p e do minicomando configurável PNOZmulti.
  • design, desenvolvimento e fabricação – Made in Germany.
Resumo das suas vantagens

Nosso leque de produtos: PMIopen

PMIopen

Você pode operar com um software de visualização de criação própria ou com um software com PMIopen já existente em sua empresa.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Aqui você recebe o PMI 5 Assistant para facilitar a instalação de pacotes de software.

Download do software PMI 5 Assistant

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com