Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PMIcontrol – a solução completa para controle, diagnóstico e visualização

Terminais de operação da série 6

Terminais de operação da série 6

Nossos produtos Human Machine Interface (HMI) (interface pessoa e máquina) auxiliarão você nos processos cada vez mais complexos. O PMI da série 6 de alto desempenho está equipado com um Soft SPS conforme o padrão da IEC 61131-3 e a sua visualização. Com isso, além do diagnóstico profissional e da visualização, é possível controlar todo o processo da instalação em apenas um aparelho.

Os terminais de operação estão equipados com uma visualização prática para o usuário. Mas também são compatíveis com qualquer software HMI usual. Pela utilização de interfaces abertas, os produtos PMI são altamente compatíveis e, por isso, podem ser perfeitamente integrados na sua automação. Três tamanhos de display, de 7 a 15 polegadas, oferecem a flexibilidade de que você necessita para os seus projetos. Aproveite as vantagens da excepcional funcionalidade e do largo leque de produtos!

Vantagens e características dos aparelhos de operação PMIcontrol

  • Controle, visualização e diagnóstico profissionais de máquinas e de instalações
  • Soft SPS conforme a IEC 61131-3
  • Alta produtividade padrão com as abrangentes soluções de diagnóstico (PVIS) para minicontroladores PNOZmulti
  • CANopen integrada e funcionalidade ModBus TCP Master
  • Fácil instalação dos pacotes de software pelo PMI 6 Assistant
  • Equipado com Windows Embedded Compact 7
  • Visualização de destino dos CODESYS
  • Projeto, desenvolvimento e fabricação – Feito na Alemanha
Resumo das suas vantagens

Nosso portfólio de produtos: PMIcontrol

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com