Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Safety Calculator PAScal

Ferramenta de cálculo para verificação da segurança funcional

O Safety Calculator PAScal calcula – dependendo dos componentes utilizados – o PL (Performance Level) atingível e o SIL (Safety Integrity Level) das funções de segurança em máquinas e instalações. O resultado é verificado com o PL necessário conforme a EN ISO 13849 ou SIL conforme EN/IEC 62061. A ferramenta informará se uma ação for necessária. Vivencie toda a complexidade de PAScal em uma animação simples e divertida!

Download gratuito e contato

O software da PAScal livre de licença está disponível gratuitamente para download. De acordo com a necessidade, você poderá adquirir um código de licença para uso da versão completa com muitas funções adicionais.

Nossa hotline internacional para perguntas sobre a Pascal pode ser acessada em: +49 711 3409-444 ou support@pilz.com.

Desfrute das vantagens da ferramenta de cálculo PAScal.

  • Cálculo das funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1
  • Administração confiável e transparente de grandes projetos
  • Administração descentralizada de projetos na rede da empresa, possibilitando uma cooperação confortável em equipe
  • Componentes fáceis de encontrar pela função de busca
  • Atualização automática do projeto ao realizar alterações na biblioteca
  • Relatórios e operação em 6 idiomas
  • Certificação dos cálculos pelo TÜV-Süd
  • Sigilo de seus dados (PAScal funciona no seu sistema)
  • Possibilidade de incorporar os dados da ferramenta de avaliação de risco
  • Independente do produto por meio de importação e exportação de bibliotecas de fabricantes (VDMA 66413, Sistema, Excel, formato PAScal, etc.)
Desfrute das vantagens da ferramenta de cálculo PAScal.

Desempenho superior com muitas funcionalidades

Desempenho superior com muitas funcionalidades
  • A PAScal suporta o formato de biblioteca VDMA 66413
  • Apresentação uniforme dos dados de múltiplos fabricantes
  • O editor permite a criação de bibliotecas de componentes próprias, bem como a exportação em outros formatos como, por exemplo, no formato de biblioteca VDMA 66413

Aplicações

Etapa 1 – desenvolver um projeto conforme a EN ISO 13849-1

Na primeira etapa, você registra os dados gerais do seu projeto ou da sua máquina. Isso pode ser realizado por uma sequência de trabalho determinada ou diretamente na administração do projeto. A versão pode ser acompanhada automaticamente pelos dados atuais ou também por um número de versão livremente atribuível.

Desenvolver um projeto conforme a EN ISO 13849-1

Etapa 2 – desenvolver a função de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Em seguida, desenvolva em etapas as funções de segurança de todos os riscos. Para isso, nomeie as funções de segurança e calcule sua importância. As PLr necessárias (conforme a EN ISO 13849) devem ser inseridas diretamente ou determinadas pelos gráficos de risco.

Desenvolver a função de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Etapa 3 – modelar as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Em seguida, as funções de segurança individuais serão modeladas a partir dos circuitos elétricos disponíveis. Graças às abrangentes bibliotecas, raramente você precisará registrar componentes para isso. Eles podem ser simplesmente arrastados das bibliotecas para a janela do editor com a função “arrastar e soltar”.

Função de busca por diferentes componentes

Quanto mais bibliotecas e componentes estiverem registrados, mais difícil será identificar os componentes corretos conforme a EN ISO 13849. Nesse caso, a função de busca lhe ajudará. Após a seleção geral do equipamento, é preciso selecionar entre as diferentes versões ou tipos de aplicação de um equipamento. Para tornar a avaliação expressiva, você pode adicionar outros documentos, imagens, circuitos elétricos ou outras informações a qualquer momento.

No que diz respeito aos componentes, são produtos cujo desgaste depende da quantidade de ciclos? Nesse caso, uma ferramenta de cálculo lhe auxilia a determinar estes valores a partir das informações gerais disponíveis. Os dados necessários para o respectivo equipamento ou a respectiva estrutura são exibidos pela Safety Calculator.

É claro que a ferramenta também calcula a CCF (Common Cause Failure: falha decorrente de uma causa comum). Nesse caso, o catálogo de perguntas da EN ISO 13849-1 como lista de verificação ajuda a comentar os registros.

Enquanto o nível de segurança necessário PLr não for alcançado, você verá isso imediatamente por meio de advertências sobre elementos críticos. Na aba de resultados SRP/CS, é possível visualizar o estado atual de todas as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1 e a 62061 durante a modelagem completa.

Modelar as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1
Função de busca por diferentes componentes
Catálogo de perguntas da EN ISO 13849-1 como lista de verificação

Etapa 4 – avaliação e relatório de fechamento conforme a EN ISO 13849-1

O relatório de fechamento contém todas as informações necessárias para o arquivamento. Ele pode ser adaptado às necessidades no que diz respeito à abrangência, ao design e ao idioma.

Como é raro começar do zero, é possível usar tudo de novo no próximo projeto. Assim, a determinação do nível de segurança conforme a EN ISO 13849-1, torna-se muito fácil!

Avaliação e relatório de fechamento conforme a EN ISO 13849-1

Nossa gama de produtos: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - licenças

Selecione a licença do Safety Calculator PAScal adequada para suas necessidades.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com