Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave de segurança mecânica PSENmech

PSENmech – e a porta permanece fechada

Chave de segurança mecânica PSENmech

As chaves de segurança mecânicas PSENmech se adéquam ao monitoramento seguro de um dispositivo de proteção separador móvel. Se dispositivos de proteção forem abertos, as chaves de segurança PSENmech serão acionadas. O movimento da máquina perigoso é parado com ajuda do aparelho de avaliação da Pilz.

Por meio da elevada força de tração do atuador, as chaves de segurança PSENmech impedem a abertura acidental da porta de proteção. Eles cumprem a norma EN 1088 (proteção contra defeitos) por meio de seu atuador mecânico comprovado.

Vantagens do monitoramento de porta de proteção seguro

  • Flexibilidade e rapidez na instalação
  • Elevada disponibilidade da instalação
  • Até quatro direções horizontais e verticais de aproximação
  • Proteção contra manipulação instalada
  • Tempo de vida útil prolongado graças a um design robusto e de uma elevada capacidade mecânica de carga
  • Versátil graças a uma larga faixa de temperaturas de funcionamento
  • Tempos de colocação em funcionamento e de parada mais curtos
  • Caixa resistente à sujeira, à prova de pó e de água
  • Solução completa segura associada com aparelhos de avaliação da Pilz

Características da chave de segurança mecânica

Características da chave de segurança mecânica
  • Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme EN 60947-5-3
  • Projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para maiores exigências, devem ser usados 2 aparelhos)
  • Tipo de proteção: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Direções de acionamento: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Monitoramento de porta de proteção seguro com PSENmech

Para aplicações da máxima categoria de segurança (até categoria 4 de acordo com EN 954-1) recomendam-se combinações de PSENmech com uma outra chave de segurança (opcionais PSENmech, PSENmag ou PSENcode).

Combine a chaves de segurança mecânica com a tecnologia de controle seguro da Pilz – você obtém uma solução completa e segura!

Monitoramento de porta de proteção seguro com PSENmech

Aplicação da chave de segurança na indústria

Nossa gama de produtos: Chave de segurança mecânica PSENmech

PSENmech com bloqueio

As chaves de segurança mecânicas PSENmech com bloqueio garantem o bloqueio da porta de proteção até que o processo de produção perigoso termine. Além disso, elas impedem a interrupção da produção decorrente de acesso não autorizado.

PSENmech com atuador separado

Comprovado no monitoramento seguro de um equipamento de proteção móvel, separado – chaves de segurança mecânicas PSENmech com atuador separado.

Acessórios

Perfeitamente compatível com PSENmech: Ligação em série PDP67, parafusos e muito mais.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com