Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Encoder rotativo PSENenco

Encoder rotativo padrão, mas seguro

Encoder rotativo PSENenco

Os encoders rotativos PSENenco são usados para determinar a posição e a velocidade. O encoder disponível no primeiro nível de expansão é um sensor de valor absoluto, aplicado no sistema de automação PSS 4000. Ele fornece valores de posição absoluta de vias múltiplas, os quais se tornam plausíveis no módulo de software. O sensor possui um sistema de medição magnético e um óptico. São praticamente dois aparelhos em um só!

Posição e velocidade seguras - Vantagens

  • Avaliação segura de velocidade e posição
  • Transferência da função de monitoramento seguro para o software aplicativo
  • Elevada flexibilidade quando do monitoramento de valores limite através do monitoramento dinâmico de valores limite no programa de usuário
  • Substituição do mecanismo de comando para cames mecânico pelo mecanismo de comando para cames eletrônico seguro PSS 4000 (incl. encoder rotativo PSENenco)
Posição e velocidade seguras - Vantagens

Características do encoder rotativo

Características do encoder rotativo
  • Dois emissores em uma caixa
  • 2 canais (1x óptico, 1x magnético) de vias múltiplas
  • 2 interfaces SSI
  • SIL CL 3 e PL e no sistema de automação PSS 4000

Aplicações do encoder rotativo PSENenco

Os encoders rotativos PSENenco são usados principalmente no setor de prensas mecânicas. Assim, a solução "Mecanismo de comando para cames eletrônico seguro" substitui completamente os mecanismos de comando para cames mecânicos convencionais. A combinação do encoder rotativo PSENenco com o sistema de comando PSSuniversal PLC e do módulo de software correspondente atinge SIL 3. Outras aplicações do encoder rotativo estão sempre onde for necessário um registro seguro da posição.

Aplicações do encoder rotativo PSENenco

Aplicação do encoder rotativo na indústria

Nossa gama de produtos: Encoder rotativo PSENenco

PSENenco encoder rotativo

PSENenco é um encoder rotativo padrão. Em combinação com o sistema de comando PSSuniversal PLC e os respectivos módulos de software atinge SIL 3 e PL e.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com