Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo

Sistemas de comando para aplicações fáceis até High End

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo

Os sistemas de comando PMCprimo contam também com as funcionalidades CLP e Motion. Eles realizam a automação de uma instalação, inclusive o gerenciamento de movimento. Isso é possível para diversos servo-eixos.

PMCprimo é sinônimo de grande desempenho e flexibilidade. Dependendo do tipo, até 32 eixos podem ser combinados de forma flexível à um eixo mestre eletrônico e solucionar tarefas CNC simples. Funções standard, como “Serra volante”, “Cortador transversal” ou “Funções de came mecânico” já estão integradas como blocos de funções. Também estão disponíveis funções de máquinas, como “Embalagem tubular”. Com o uso de funções modernas, como o gerenciamento remoto, a parametrização automática dos componentes de sistema substituídos e o compartilhamento de todas as E/S, é possível criar soluções potentes com grande disponibilidade.

Novidade: Sistemas de comando Motion Control PMCprimo C2 – agora, com desempenho ainda melhor

Os potentes sistemas de comando Motion Control PMCprimo C2 contam com as funcionalidades CLP, Motion Control e CNC e lhe auxiliam a realizar todas as suas tarefas de comando. O PMCprimo C2 de alto desempenho com o potente processador de 1,3 GHz e FPGA, garante uma alta produtividade e a qualidade do processo. Beneficie-se com os curtos tempos de colocação em funcionamento graças à programação com o Soft SPS conforme a IEC 61131.

A interface USB garante a importação e a exportação simples dos dados. Com o PMCprimo C2, uma interface EtherCAT Master é disponibilizada. Além disso, o PMCprimo C2 é compatível com diversas interfaces de comunicação Master e Slave como, por exemplo, Modbus/TCP, CAN ou PROFIBUS-DP-S. Os sistemas de comando também possibilitam a operação paralela de várias redes de comunicação (EtherCAT/CANopen).

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo C2

Selecione de acordo com a exigência:

Baseado no Safe-Drive: PMCprimo DriveP

Com a solução Motion Control baseada em safe drive, o controle Motion Control é integrado como cartão opcional no servoamplificador. Outros servoamplificadores são acoplados com simplicidade pelo bus de acionamento. Com PMCprimo DriveP, você obtém uma solução compacta para a sua aplicação com desempenho máximo!

Além disso, essa solução pode ser ampliada com simplicidade com as funções de segurança com acionamento integrado: com o cartão de segurança PMCprotego S. As funções seguras de movimento, parada e frenagem garantem um menor período de configuração e menos necessidade de manutenção. No aparelho, estão combinadas as funções de Motion Control, PLC e Safety.

Baseado em controlador: PMCprimo MC

Como solução central, o PMCprimo MC forma a base para um sistema aberto devido à sua plataforma de hardware baseada em controlador. Graças às inúmeras interfaces do controlador, o PMCprimo MC também é a escolha certa para aplicações abrangentes. A grande capacidade do processador possibilita períodos de ciclo curtos, mesmo em programas de aplicações complexas. Com isso, é possível implementar desafiadores processos de máquinas.

Vantagens com sistemas de comando Motion Control PMCprimo

Menor necessidade de espaço graças à solução integrada: PMCprimo DriveP – com base em safe drive

  • Potente SoftSPS conforme a IEC 61131 e interface programável clara
  • Apropriado para o Motion Control e aplicações CNC, conexão opcional ao computador central, ampliação simples com E/S externas pela conexão PSSu
  • Alta disponibilidade das máquinas, pois é possível recolocar em funcionamento rapidamente com os cartões SD após a troca de componentes
  • Economia de custos pelas funcionalidades CLP, Motion e CNC integradas, armário de distribuição pequeno graças à solução integrada
Menor necessidade de espaço graças à solução integrada: PMCprimo DriveP – baseado em Safe Drive

Flexibilidade e abertura: PMCprimo MC – com base no controlador

  • Mais interfaces que comportam a integração em inúmeros ambientes de automação
  • Apropriado para programas de aplicação complexa graças à elevada capacidade do processador
  • Solução de comando econômica para aplicações de até 16 eixos
Flexibilidade e abertura: PMCprimo MC – baseado no controlador

Características técnicas

Características técnicas do sistema de comando PMCprimo DriveP compacto e potente

Características técnicas do sistema de comando compacto e potente PMCprimo DriveP

  • Assume as tarefas de comando com um desempenho especialmente alto
  • Solução completa, modular e compacta pela inserção do cartão Motion Control PMCprimo C no servoamplificador
  • Para todas as aplicações relacionadas à segurança até PL e conforme a EN ISO 13849-1
Características técnicas do sistema de comando PMCprimo MC aberto, baseado no controlador

Características técnicas do sistema de comando PMCprimo MC aberto baseado em controlador

  • Realização simples dos complexos processos de máquinas para vários eixos graças à grande capacidade do processador
  • Possibilidade de integração flexível em qualquer ambiente de automação devido às diversas interfaces: 3 transmissores, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • cada um com 16 entradas e saídas digitais, cumprindo o requisito para uma solução de comando econômica

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo – a solução adequada para qualquer exigência

Todas as funções de sua instalação estão adaptadas entre si com o Motion Control da Pilz. Isso permite processos perfeitos de produção, menos paralisações e, desse modo, produção com custo menor. Aproveite as múltiplas funções:

  • IEC 61131-3
  • Posicionamento com a parte posterior livre
  • Eixo mestre virtual
  • Acionamento elétrico
  • Transmissão de came
  • Comando de registro
  • Regulagem da tensão de barramento
  • Interpolação linear e circular
  • Came eletrônico
  • Entradas rápidas para a identificação de marcas de impressão
A solução adequada para cada aplicação

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo – adequado para inúmeras aplicações

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo – adequado para inúmeras aplicações
  • Transportar e separar: por exemplo, monociclo (em cadeia dentada), abertura/distância definida, preencher lacunas, transporte sem solavancos de papel e líquido, etc.
  • Embalagem nas mais variadas formas: por exemplo, microfilme, embalagem tubular, blíster, papel, sacolas
  • Impressão, papel e rótulos: por exemplo, imprimir (impressão de dados etc.), corte de papel, empilhamento, transporte, impressos especiais como botões de fogão, impressão de papelão ou multicolorida, colar carteIas como em CDs, sacolas avulsas, cartões postais etc.)
  • Paletização e cartonagem: por exemplo, empilhar, pick and place, traypack
  • Máquinas-ferramenta especiais: por exemplo, retificadoras, tornos
  • Solução especial para montagem em bancada de teste: por exemplo, posicionar, regulagem de torque, interpolar e transformar, robótica.

Nosso portfólio de produtos: PMCprimo – para as funções de comando e de movimento

PMCprimo DriveP

Sistema de comando compacto baseado em safe-drive para alta qualidade do processo – opcionalmente também pode ser ampliado com funções de segurança integradas no acionamento.

PMCprimo C2

O cartão Motion Control PMCprimo C2 conta com um alto desempenho e proporciona uma alta produtividade e a qualidade do processo. Você obtém o sistema de comando Motion Control PMCprimo DriveP inserido no servoamplificador PMCprotego D.

PMCprimo MC

Beneficie-se com a maior flexibilidade pela abertura – com o sistema de comando baseado no controlador PMCprimo MC: a escolha certa para inúmeras aplicações!

Acessórios PMCprimo

Os acessórios dos sistemas de comando de controle de movimento PMCprimo, compostos de diversos cabos de conexão e cartões plug-in, completam cada uma das aplicações.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com