Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PNOZpower relés de segurança

Ligar altas cargas com segurança

Utilize o relé de segurança modular PNOZpower para o monitoramento de parada de emergência, porta de proteção e cortinas de luz. Para cada contato, com o PNOZpower você pode ligar correntes até 16 A CA/CC. 40 A de potência de ligação total estão disponíveis por módulo.

Em cada caso podem ser eliminados disjuntores e combinações de disjuntores externos. O aparelho básico realiza o processamento das entradas, e os módulos de saída estão adaptados à respectiva carga. De acordo com a aplicação, a quantidade e a capacidade dos contatos de segurança necessários são escalonáveis. Você pode alinhar até cinco módulos, no máximo, ao aparelho básico. O cabeamento dos módulos para o aparelho básico é realizado através de um sistema de Bus interno.

O PNOZpower pode muito mais! Economize custos em aplicações com mais de 5 contatos de segurança. Amplie o sistema sem problemas com contatos adicionais. Através da montagem modular, isso é possível sem despesas de cabeamento adicionais.

 

Relés de segurança PNOZpower – Suas vantagens

  • economize custos, espaço e a colocação em funcionamento através da eliminação da combinação de fusíveis externos e seu cabeamento
  • reduza seus tempos de parada através do diagnóstico via LED; acesse por módulo o estado operacional e de erro
  • efetue o cabeamento previamente e o substitua facilmente em caso de erro, graças aos bornes de conexão plugáveis
  • ligue cargas redundantes  
  • pague apenas pelas funcionalidades que você realmente utiliza: escalonável e flexível através pela escolha dos módulos certos
Relés de segurança PNOZpower – Suas vantagens

Resumo das características

  • para altas cargas e alta capacidade
  • robusto
  • desligamento direto de acionamentos
  • diagnóstico fácil
  • bornes de conexão plugáveis
  • ligação redundante de cargas

Desligar com segurança tensões de alimentação e motores com PNOZpower

Os módulos PNOZpower podem ser controlados não apenas com o aparelho básico PNOZ p1p. Através do conector de acoplamento PNOZ pe2p , você pode conectá-los, por exemplo, nos minicomandos PNOZmulti. Os módulos Power desconectam as tensões de alimentação e os motores de modo direto e seguro. A ligação de altas correntes até 16 A por módulo economiza a aplicação de fusíveis externos.

Combinar de modo simples com o conector de acoplamento PNOZ pe2p

Desligar com segurança tensões de alimentação e motores com PNOZpower

Em combinação com, pelo menos, um módulo de ampliação da família PNOZpower, o módulo de controle PNOZ pe1p desliga, de forma segura, os motores ou as tensões de alimentação das válvulas e dos contatores. O PNOZ pe1p pode ser comandado com:

  • os relés de segurança PNOZelog, PNOZ X e PNOZsigma
  • os minicomandos PNOZmulti

Sua vantagem: ligação sem potencial até 16 A.

PNOZ pe1p

Nossa gama de produtos: PNOZpower

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Os comutadores de segurança modulares PNOZpower monitoram paradas de emergência, portas de proteção ou barreiras de luz. Os aparelhos básicos encarregam-se do processamento das entradas, sendo que as ampliações dos contatos estão harmonizadas em relação à respectiva carga.

Ampliações de contatos

Trata-se de ampliações de contatos em combinação com um aparelho básico/módulo de acionamento.

Acessórios

Utilize acessórios como fonte de alimentação de tensão ampla, módulo de acionamento ou o Bus-Interface.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350