Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Para a conexão nos sistemas bus de campo da Profinet & Co.

Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti podem ser conectados em todos os sistemas convencionais de bus de campo e de Ethernet: por exemplo, PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. A configuração é feita na ferramenta de software PNOZmulti Configurador.

Utilize um módulo de bus de campo para definir as entradas e saídas digitais para as funções de automação. Com isso, você lê os dados de diagnóstico. Se for necessário conectar o PNOZmulti a outro sistema de bus de campo, isso será possível sem alteração da configuração. Isso significa que o PNOZmulti pode ser usado independente da indústria, país ou tipo de máquina!

Suas vantagens

  • Tempos de parada breve e alta disponibilidade da instalação
  • Informações de diagnóstico e controle de fácil uso
  • Troca simples do sistema de bus de campo - Sem alteração da configuração
  • Solução de diagnóstico PVIS selecionável com poucos cliques no PNOZmulti Configurador
  • Textos individuais do cliente podem ser integrados
Suas vantagens

Diagnóstico com PNOZmulti - Resumo das características

Diagnóstico com PNOZmulti - Resumo das características
  1. Comunicação e comando bidirecionais - PNOZmulti pode ser conectado em todos os sistemas convencionais de bus de campo
  2. Solução de diagnóstico com terminais de operação PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
  4. Mensagens de status no SPS pelo módulo de comunicação PNOZ mc1p
  • Configuração possível com a ferramenta de software PNOZmulti Configurador
  • pode ser conectado no máximo 1 módulo de bus de campo em um equipamento básico
  • Versão revestida: Faixa de temperatura expandida, permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos

 

Nossa gama de produtos: PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Módulos de bus de campo e comunicação PNOZmulti

O nosso módulo de bus de campo é adequado para a conexão de todos os sistemas convencionais de bus de campo e Ethernet, como, por exemplo, Profinet. Os módulos de comunicação também estão disponíveis com interface serial.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350