Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Diagnóstico facilitado - com PIVS no servidor básico OPC/OPC UA

Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Um diagnóstico confiável e confortável é o pré-requisito para que as máquinas e sistemas possam produzir de forma eficaz, com boa relação custo-eficiência e sem interrupção. Com PVIS a Pilz desenvolveu uma solução universal de diagnóstico para toda a gama de pequenas máquinas até os grandes sistemas.

As ferramentas PVIS OPC são baseadas em um servidor OPC. Com isso, está disponível para elas o diagnóstico avançado PVIS com base nas interfaces padrão de software. Assim, as ferramentas PVIS OPC podem ser integradas em quase todos os ambientes. Com isso, você obtém a solução ideal para as aplicações com os produtos da Pilz!

Suas vantagens

  • Economia de tempo na busca de erros e eliminação de falha - rápida religação da máquina
  • Os operadores de máquina identificam imediatamente qual a falha ocorrida através das mensagens de texto detalhado
  • Suporte ativo do operador durante a correção da falha com instruções de passo a passo
  • PVIS nomeia os “responsáveis” pela correção da falha - por exemplo, um engenheiro de manutenção
  • Tempo reduzido entre a parada da máquina e o reinício

Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

  • Mensagens de falhas pré-definidas e mensagens de ajuda passo a passo para muitos equipamentos de proteção
  • Economia de tempo graças ao simples planejamento de projeto
  • Uso simples de diversas mensagens pré-definidas em diversos idiomas
  • Conceito flexível – inclusão simples de novas mensagens e adaptação de mensagens pré-definidas
Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

Vantagens para o operador da máquina

  • Economizar tempo e dinheiro com mensagens de falha no texto detalhado
  • Reinício rápido da produção através de sugestões de solução concretas
  • Operação simples sem conhecimentos de programação
  • Solução de diagnóstico específica para a máquina através de conceito inteligente
Vantagens para o operador da máquina

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características
  • Pertencem à solução de diagnóstico PVIS: Configurador PVIS OPC, servidor PVIS OPC UA, PVIS ActiveX Control UA, servidor PVIS OPC e PVIS ActiveX Control
  • Conversão dos números de erro de diferentes aparelhos de automação com o servidor de diagnóstico OSC em mensagens de texto e ajudas
  • Textos de ajuda disponíveis em diversos idiomas - Ativação simples pelo usuário no projeto
  • A partir da versão 2.0.0, é oferecido um suporte do OPC UA para o servidor de diagnóstico PVIS OPC
  • Servidor OPC – com a ferramenta PVIS OPC você visualiza as mensagens de diagnóstico de diversos comandos ao mesmo tempo (por exemplo, os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e a solução de acionamento PMC)
  • Mensagens de diagnóstico em diversos aparelhos de diagnóstico, acesso a diversos controles PVIS ActiveX em um servidor PVIS OPC

Características no planejamento do projeto

Características no planejamento do projeto
  • Criação de projetos de diagnóstico com poucos cliques no software conhecido de programação (PNOZmulti Configurador, PASmotion)
  • Para aparelhos e módulos, estão disponíveis mensagens claras de texto e mensagens de ajuda pré-definidas
  • Os textos podem ser assumidos, adaptados ou completamente reinseridos
  • As mensagens de diagnóstico podem ser ampliadas com base em informações de Bit e palavra dos comandos

Características na operação

Características na operação
  • Informações claras das falhas ocorridas - o operador pode agir rapidamente em caso de erro
  • Suporte objetivo na busca e correção de erro - Aumento da capacidade de ação em caso de falhas e aumento da produtividade
  • As mensagens de ajuda dos dispositivos de proteção já estão pré-definidas nas ferramentas
  • Para uma análise posterior, o PVIS armazena todos os eventos com tempo “futuro” e tempo “passado” em uma memória cíclica “Log de evento”

 

Componentes da mensagem de evento PVIS

Componentes da mensagem de evento PVIS
  • Mensagem clara de texto para o evento
  • Mensagens de ajuda para cada evento (até oito ações)
  • Indicação do local no formato de texto para identificação do equipamento, área e estado
  • Definição de prioridade das mensagens - Exibição dos eventos acionados no primeiro local

Nossa gama de produtos: Solução de diagnóstico PVIS

Licenças das ferramentas PVIS

Dependendo das suas aplicações, você pode escolher entre a licença básica, licença de usuário, licença de projeto, licença de atualização básica, licença atualização de usuário ou licença de atualização de projeto.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350