Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Cortina de luz PSENopt

Cortina de luz de segurança para proteção dos dedos, das mãos e do corpo

Cortinas de luz PSENopt

A cortina de luz PSENopt, também chamada de barreira de luz, pode ser usada em todas as áreas da indústria nas quais deve-se cumprir um conceito de segurança sem barreiras. Graças às dimensões compactas e à instalação simples, as cortinas de luz de segurança possibilitam um trabalho ergonômico. Por exemplo, em intervenções cíclicas do usuário, tais como trabalhos de colocação ou alimentação e descarga de materiais.

Você pode escolher entre as cortinas de luz do tipo 2 e do tipo 4 conforme a EN/IEC 61496-1/2, variantes para a proteção dos dedos, das mãos e do corpo, nos comprimentos de 15 cm a 180 cm. Além das cortinas de luz básicas, todas as cortinas de luz Advanced oferecem funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e ligação em cascata. Para aplicações em condições críticas de espaço, podem ser utilizadas as estreitas cortinas de luz de segurança PSENopt slim.

Os acessórios englobam desde espelhos de inversão, colunas de proteção contra choques, colisões e vibrações, carcaça de proteção IP6k9k até varetas de teste.

Alta produtividade com as cortinas de luz PSENopt

  • Os campos de proteção e o poder de detecção podem ser configurados em função do processo
  • Produtividade aumentada com tempos de acesso reduzidos
  • Montagem, instalação e colocação em funcionamento rápidos e fáceis
  • Diagnóstico prático para o usuário – graças aos LEDs instalados para redução dos tempos de parada
  • Amplo portfólio, inclusive acessórios – combinação otimizada com a tecnologia de controle segura da Pilz

Para todas as disciplinas – benefícios adicionais das cortinas de luz PSENopt Advanced

Cortinas de luz de segurança PSENopt Advanced
  • Configuração e colocação em operação simples com o configurador PSENopt
  • três funcionalidades em apenas uma cortina de luz: muting, blanking e ligação em cascata
  • mais segurança graças à ausência de zonas mortas
  • instalação flexível devido à codificação

Pequenas cortinas de luz de segurança, grande segurança – benefícios adicionais da PSENopt slim

  • a forma construtiva estreita economiza espaço e custos
  • mais segurança graças à ausência de zonas mortas
  • Proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás, graças à função em cascata

Características das cortinas de luz PSENopt

Características das cortinas de luz PSENopt e PSENopt Advanced
  • Aprovadas e em conformidade com a EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1/-2
  • Segurança para a proteção de dedos, mãos, corpo e acesso
  • Utilizável em aplicações até PL c (tipo 2), PL e (tipo 4)
  • Funções integradas: Monitoramento do circuito de retorno, Reset, confirmação, diagnóstico (PSENopt) e muting e blanking (PSENopt Advanced) bem como ligação em cascata (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Ausência de zonas cegas (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Cortinas de luz de segurança para todas as áreas de aplicação

Com as cortinas de luz de segurança, você protege tanto os funcionários como a mercadoria produzida – de forma segura, eficiente e econômica. Um campo de proteção invisível com raios infravermelhos protege as áreas perigosas. Se um feixe de luz for interrompido, isso acionará imediatamente um comando de desligamento seguro.

A cortina de luz PSENopt atende ao grau de proteção IP6K9K nas carcaças de proteção, podendo ser aplicada em ambientes úmidos sujeitos a elevados requisitos higiênicos. Os espelhos permitem a fácil conversão dos feixes de luz, garantindo um campo de proteção maior sem a necessidade de outras barreiras de luz. Graças às colunas de proteção, as nossas cortinas de luz de segurança estão protegidas também contra choques, colisões ou vibrações em ambientes industriais adversos.


Funções de muting, blanking e ligação em cascata com a PSENopt Advanced

Surpreenda-se com as funcionalidades múltiplas das nossas cortinas de luz PSENopt Advanced. Com apenas uma cortina de luz, é possível executar as funções de muting, blanking e/ou ligação em cascata. Essas funções oferecem inúmeras possibilidades para integrar perfeitamente as cortinas de luz PSENopt à sua instalação:

  • Função muting para diferenciar pessoas e materiais

Para transportar materiais para dentro ou para fora de uma área de risco, por exemplo, durante a paletização, é adequado usar as cortinas de luz com a função muting. Muting é a transposição segura, automática e temporária de um equipamento de proteção.

  • Função blanking para um processo de produção flexível e sem falhas

Com a função blanking, as barreiras de luz possibilitam a simplificação das construções das máquinas. Adapte o percurso da sua produção de forma flexível a diferentes materiais de produção ou realize mudanças rápidas em função das necessidades!

  • Função de ligação em cascata para a proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás

Proteja os campos de proteção adjacentes com facilidade. Essa ligação em cascata permite, por exemplo, proteger os lados frontal, superior e traseiro de uma máquina apenas com a ajuda de um sistema de cortina de luz.

Cortinas de luz de segurança para todas as áreas de aplicação

Cortina de luz PSENopt slim para aplicações em condições críticas de espaço

Cortinas de luz PSENopt slim na perfuradora

As cortinas de luz PSENopt slim, graças à sua estrutura esguia, são recomendadas para aplicações em condições críticas de espaço bem como em portas e portões. De acordo com a demanda, as cortinas de luz dos tipos 2 e 4 oferecem proteção para os dedos e as mãos. Adicionalmente, graças à função de ligação em cascata sem pontos cegos, elas proporcionam uma proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás. Aproveite as PSENopt slim em combinação, por exemplo, com o sistema de segurança configurável PNOZmulti ou PNOZsigma e receba uma solução completa, segura e econômica para a sua aplicação.

Aplicação setorial das cortinas de luz

Nosso portfólio de produtos: Cortinas de luz de segurança com saída semicondutora PSENopt

Cortina de luz de segurança PSENopt

As cortinas de luz de segurança do tipo 2 e do tipo 4 servem para proteção do acesso (1 feixe) conforme a EN/IEC 61496-1/2.

Barreira de luz básica do tipo 2, proteção do corpo

As barreiras de luz básicas do tipo 2 são usadas para a proteção do corpo conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Cortina de luz básica do tipo 2, proteção das mãos

As barreiras de luz básicas do tipo 2 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Cortina de luz básica do tipo 4, proteção do corpo

As cortinas de luz básicas são usadas para a proteção do corpo conforme a EN/IEC 61496-1/2.

Cortina de luz básica do tipo 4, proteção dos dedos

As cortinas de luz básicas do tipo 4 para proteção dos dedos cumprem com as exigências da EN/IEC 61496-1/2.

Cortina de luz básica do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz básicas do tipo 4 para proteção das mãos são apropriadas para uso conforme a EN/IEC 61496-1/2.

Cortina de luz Advanced do tipo 2, proteção das mãos

As cortinas de luz Advanced do tipo 2 são adequadas para a proteção das mãos nas aplicações até PL c. Muting, blanking e ligação em cascata fazem parte das funcionalidades da cortina de luz.

Cortina de luz Advanced do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz Advanced do tipo 4 para proteção das mãos podem ser usadas em aplicações até PL e. As funcionalidades ampliadas são muting, blanking e ligação em cascata.

Cortina de luz Advanced do tipo 4, proteção dos dedos

As cortinas de luz Advanced do tipo 4 para proteção dos dedos podem ser usadas em aplicações até PL e. Elas também são adequadas para as funções de muting, blanking e ligação em cascata.

Cortinas de luz estreitas do tipo 2, proteção das mãos

As cortinas de luz estreitas do tipo 2 para proteção das mãos podem ser utilizadas em aplicações com condições críticas de espaço até PL c. A função de ligação em cascata sem pontos cegos faz parte das funcionalidades ampliadas.

Cortinas de luz estreitas do tipo 4, proteção dos dedos

As cortinas de luz estreitas do tipo 4 para proteção dos dedos foram projetadas para aplicações até PL e. Elas dispõem de uma função em cascata sem zonas cegas.

Cortinas de luz estreitas do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz estreitas do tipo 4 para a proteção das mãos são utilizadas em aplicações com condições críticas de espaço até PL e. A função em cascata sem zonas cegas faz parte das funcionalidades ampliadas.

Acessórios para cortinas de luz PSENopt

Encontre aqui os acessórios para as cortinas de luz PSENopt.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350