Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave de segurança magnética e sem contato PSENmag

Máxima segurança a preço reduzido

Chave de segurança magnética e sem contato PSENmag

As chaves de segurança magnéticas e sem contato são usadas no monitoramento de posição de dispositivos de proteção separadores segundo a EN 60947-5-3 e no monitoramento de posição. Com PSENmag, você obtém um sistema econômico de sensor e comando da Pilz com certificação inclusa.

O design compacto do PSENmag economiza espaço na instalação. Os conectores e os cabos para todos os dispositivos de montagem e movimento, bem como um espaçamento de funcionamento seguro de 3 ou 8/10 mm possibilitam uma montagem flexível. Beneficie-se com a instalação rápida e confortável da chave de segurança.

Novidade: Variantes de aço inoxidável da PSENmag – alta segurança e robustez máxima para condições extremas

Você precisa de chaves de segurança especialmente robustas para o monitoramento das portas de proteção e da posição? Utilize a chave de segurança magnética e sem contato PSENmag com carcaça de aço inoxidável! Os sensores de aço inoxidável PSENmag são apropriados principalmente para o uso em áreas com alto teor de sujeira e exigências de limpeza elevadas. Ele também pode ser usado de maneira ideal para fixação em zonas potencialmente explosivas.

As variantes de aço inoxidável PSENmag suportam temperaturas extremas e caracterizam-se por sua resistência contra vibrações e impactos. Devido ao elevado valor B10D, eles são bastante duradouros. Os contatos de aviso adicionais e os LEDs integrados garantem um diagnóstico amigável para o usuário.

Use uma solução completa, segura e econômica da Pilz: combine os sensores de aço inoxidável PSENmag com os minicontroladores PNOZmulti ou com o relé de segurança PNOZsigma!

Aproveite as vantagens da PSENmag.

  • Garantia de economia e longa vida útil - graças à ausência de desgaste mecânico
  • Instalação com espaço e tempo reduzidos
  • Diagnóstico cômodo pelo contato de aviso adicional e pelo LED
  • Insensível a pancadas e vibrações
  • Utilizável com nível elevado de sujeira e com normas de higiene rigorosas
  • Elevada segurança também em áreas potencialmente explosivas
  • Solução segura completa associada a unidades de avaliação da Pilz

Características da chave de segurança magnética

Características da chave de segurança magnética
  • Princípio de ação magnético
  • projetado para aplicações até PL e conforme a EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme a EN/IEC 62061
  • Aprovação possível para áreas sujeitas a explosão segundo a diretriz ATEX
  • Distâncias de comutação de 3 até 8 mm
  • Adequado para conexão serial
  • Forma angular ou redonda
  • Tipo de proteção: IP65, IP67, IP6K9K
  • Com e sem LED
  • Disponível também na versão com cabo fixo

PSENmag para aplicações com alto padrão de segurança

Os nossos sensores magnéticos PSENmag são adequados para o monitoramento de portas de segurança e posições para todas as aplicações devido a sua segurança contra manipulação. Os sensores oferecem a possibilidade da instalação coberta. Isso significa que os sensores de segurança permanecem funcionais mesmo se cobertos por materiais não magnéticos.

PSENmag são adequados especialmente para o uso na construção clássica de máquinas e instalações. O uso da chave de segurança também é recomendado para áreas com grandes exigências higiênicas, como nas indústrias alimentícia, de embalagens ou farmacêutica.

PSENmag para aplicações com alto padrão de segurança

Aplicação da chave de segurança magnética na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sensores magnéticos e sem contato PSENmag

PSENmag para relés eletrônicos/eletromecânicos

Pode ser combinado de forma ideal com todos os aparelhos de avaliação da Pilz: Chaves de segurança magnéticas e sem atuador PSENmag para relés eletrônicos/eletromecânicos.

PSENmag para relés eletrônicos

Os sensores magnéticos sem atuador PSENmag para relés eletrônicos podem ser combinados perfeitamente com aparelhos de avaliação eletrônicos da Pilz.

Acessórios dos sensores magnéticos

Perfeitamente compatível com os sensores magnéticos PSENmag: Cabos, interfaces múltiplas PDP67, parafusos, distanciadores, ângulo de montagem, placas reversas e muito mais.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350