Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Regule seus acionamentos!

Servoamplificador PMCtendo DD

Utilize o moderno servoamplificador PMCtendo DD como regulador de acionamento para as mais diversas tecnologias de motores. Assim, você opera os motores comuns, como, servomotores, motores assíncronos e lineares e aplicações com motores especiais. Utilize os servoamplificadores PMCtendo DD tanto em ampliações de um eixo como multieixos!

O servoamplificador PMCtendo DD

  • Economia de espaço graças à construção compacta
  • Em caso de poucas exigências de segurança, uma solução muito econômica, pois possui a função STO segura até na versão básica
  • Aberto para diversos barramentos de campo graças ao ponto de encaixe para o cartão de expansão I/O

Resumo das características

Resumo das características
  • Servoamplificador para motores com feedback, como, decodificador ou encoders seno-cosseno (hiperface, endat)
  • Funcionamento de motores síncronos, assíncronos e lineares e outros motores
  • Interface CANopen
  • Controle do posicionador
  • Transmissão elétrica
  • Design compacto para os armários de distribuição menores
  • Ponto de encaixe para placas de ampliação I/O (barramento de campo, e etc.)
  • Controle integrado dos freios do motor

Diagnóstico integrado

O servoamplificador disponibiliza todas as informações e mensagens aos sistemas superiores: 

  • Dados do motor
  • Dados do regulador
  • Estados de diversas interfaces
  • Mensagens de erro
  • Mensagens de alerta
  • Evoluções de movimento

Aproveite os acessórios gráficos para a elaboração gráfica dos dados!

Nossa gama de produtos: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Série compacta PMCtendo DD5 - com “torque de parada seguro”.

Acessórios PMCtendo DD

Selecione um amplo espectro de acessórios. De acordo com as aplicações, estão disponíveis variantes específicas. Contate-nos!

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Suíça: +41 62 88979 32
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 462203

Ásia Pacífico

  • China: +86 21 60880878-216
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Austrália: +61 3 9560 0621
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350