Compare 0
Vídeo tutorial
Portugal | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Esteira comutadora de segurança PSENmat

Esteira comutadora de segurança PSENmat

A novidade mundial PSENmat é uma esteira comutadora de segurança com funcionalidade de comutação integrada. Por isso, a esteira comutadora de segurança não se aplica somente ao monitoramento de áreas. A PSENmat também é equipada com uma função de operação que desempenha livremente ações definidas com antecedência. Isso é possível devido ao botão virtual integrado.

Com o tapete de segurança PSENmat, você obtém um dispositivo de proteção sensível à pressão para proteger o operador conforme a EN ISO 13856-1. O tapete de segurança identifica quando há pessoas em cima dele, registra a posição de forma confiável e encaminha os dados de posição ao comando seguro. Caso alguma pessoa pise na área de perigo, a PSENmat desacelera ou para a máquina (proteção ao acesso). Enquanto houver pessoas no campo de proteção, o tapete de segurança também impedirá que a máquina ligue novamente de modo indesejado (proteção contra transpasse).
O tempo de reação aqui é de apenas ≤ 25 milissegundos.

PSENmat ganha Automation Award 2018

A novidade mundial PSENmat combina a operação de máquina com o monitoramento seguro de áreas. Essa inovação convenceu o júri: PSENmat foi indicado para os Top 5 finalistas na categoria “Componentes padronizados e sistema de sensores”.

Na SPS IPC Drives 2018, os visitantes da feira votaram em seus favoritos. A esteira comutadora dinâmica recebeu muitos votos e conquistou, assim, o Xº lugar.

Automation Award 2018

Monitoramento seguro e novos conceitos de operação

A esteira comutadora de segurança PSENmat conta com uma detecção de localização e oferece novos conceitos de operação de máquinas. Dessa forma, o operador pode aproveitar a funcionalidade de comutação integrada pelas áreas do tapete definíveis individualmente e trabalhar com as mãos livres. Com a PSENmat, você garante uma área de trabalho livre de obstáculos e diminui significativamente o risco de acidentes.

São inúmeras as áreas de aplicação da esteira comutadora de segurança PSENmat graças à elevada flexibilidade dos tapetes: elas estão onde os outros produtos de segurança não conseguem chegar. Dessa forma, a PSENmat é adequada sobretudo para aplicações complicadas e cheias de obstáculos, inclusive sob condições com visibilidade prejudicada. Além disso, é possível usar o tapete de segurança para o comando dos processos de operação de máquinas e instalações ou para o controle de qualidade.

As saídas OSSD integradas garantem a flexibilidade elevada. Elas podem ser acopladas a cada unidade de avaliação. Ao ligar a esteira comutadora de segurança PSENmat em série, as despesas com cabeamento são significativamente reduzidas. Conforme a necessidade, é possível acoplar até 22 tapetes de segurança.

Esteira comutadora de segurança PSENmat – Um resumo de suas vantagens

Área de aplicação da esteira comutadora de segurança
  • Esteira comutadora de segurança (failsafe) e detecção de localização (standard) em um produto: o monitoramento de áreas e a função de comutação virtual combinados pela primeira vez
  • Possibilidade de locais de trabalho ergonômicos e seguros devido à funcionalidade de comutação integrada
  • Elevada flexibilidade e conceito dinâmico de operação com os “comutadores virtuais” definíveis individualmente
  • Múltiplas áreas de implementação: do comando de processos de operação de máquinas ao controle de qualidade
  • Possibilidade de ligação de até 22 tapetes em série

Características da esteira comutadora de segurança PSENmat

  • Esteira comutadora de segurança em conformidade com a norma EN ISO 13856-1
  • SIL 2 conforme EN ISO 61508, Safety Level Pl d conforme EN 13849
  • Saídas OSSD integradas garantem elevada flexibilidade e cabeamento reduzido
  • Segurança elevada devido ao tempo de reação muito rápido: ≤ 25 ms
  • Aplicável a uma temperatura ambiente de 0 °C a +50 °C
  • Esteira comutadora de segurança resistente e robusta equipada com o tipo de proteção IP 67, inclusive contra grandes cargas mecânicas
  • Tamanho do tapete 1000 mm x 600 mm, a 32 mm de altura
Fixação de rampas e tapetes

Aplicação no setor de tapetes de segurança

Curioso?

Você ficou curioso e quer saber mais sobre a PSENmat inteligente? Ficaremos felizes com sua mensagem.

Formulário para contato

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt