Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PNOZsigma защитные реле

Реле аварийного останова - максимальная функциональность при минимальных габаритах

В защитных реле PNOZsigma многолетний опыт сочетается с самыми современными технологиями обеспечения безопасности. Максимальная безопасность и экономичность с минимальными усилиями, и все благодаря реле аварийного останова.

Благодаря очень узкому корпусу и многофункциональности каждого модуля, реле аварийного останова обеспечивает максимальные функциональные возможности при минимальных размерах. Это реле позволяет обеспечивать безопасность быстрее, с большей гибкостью и более эффективно, при том, что экономит место.

Применение и характеристики реле аварийного останова

Характеристики реле PNOZsigma

Помимо надежного контроля аварийного останова, защитных ограждений, световых завес, двуручных пультов управления и времени, реле также могут применяться для контроля скорости и безопасного торможения. Для использования пригодны различные устройства на высоте до 5000 метров. Почему бы не использовать PNOZsigma для решения Ваших задач!

  1. Быстрая установка: Со вставными пружинными клеммами
  2. Объем работ по устройству проводных подключений сокращается на 20%: Расширение контактных блоков посредством соединительных элементов
  3. Простая конфигурация: Обозначение и позиции клемм одинаковы для всех типов устройств: Это позволяет быстро назначать соединения и устройства для конфигурации, установки и диагностики
  4. Максимальная гибкость: Возможность выбора рабочих режимов и функций таймера
  5. Оперативная диагностика: Выполняется по 6 светодиодам– дополнительные считывающие устройства не нужны
  6. Быстрая сборка с использованием пружинных зажимов: Можно обходиться без инструментов
  7. Защита от несанкционированных действий: Органы настройки оснащены закрывающимися крышками

наша линейка продукции: PNOZsigma

Мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, световых завес

Защитные реле PNOZsigma позволяют контролировать аварийный останов, защитные ограждения или световые завесы. Одно защитное реле PNOZ выполняет одну функцию безопасности.

Контроль двуручного управления

Защитные реле семейства PNOZsigma гарантируют контроль безопасности двуручных пультов управления. Доступны две версии: Тип IIIC и Тип IIIA в соответствии с EN 574.

Реле контроля безопасной скорости PNOZ s30

Устройство контроля скорости для безопасного контроля полного останова, скорости, положения и диапазона скоростей. Контроль направления вращения в соответствии с EN ISO 13849-1 до уровня защиты PL e и EN IEC 62061 до SIL CL 3.

Контроль времени

Защитное реле PNOZ s5 может обесточивать с задержкой и может быть использовано как таймер. Защитное реле PNOZ s9 может использоваться в качестве импульсного таймера или модуля расширения.

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60

Реле контроля напряжения используется для безопасного контроля обесточенных 1 или 3-фазных источников питания с нейтральным проводником.

Защитное реле PNOZ s50 – Безопасное управление торможением

Защитное реле PNOZs50 подходит для управления безопасным торможением и мониторинга стопорного и безопасного тормоза.

Модули расширения

Модули расширения линейки PNOZsigma используются для увеличения числа доступных контактов. Они используются как модули расширения для защитных контактов на базовом блоке. Все основные блоки представляют собой защитные реле или защитные системы управления с контролем контура обратной связи.

Принадлежности

Принадлежности для защитных реле PNOZsigma, такие как клеммы, соединительные клеммы и коннекторы.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350