Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PNOZpower Защитное реле

Безопасное переключение высоких мощностей

Модульное защитное реле PNOZpower используется для контроля устройств E-STOP, затворов безопасности и световых барьеров. С PNOZpower можно коммутировать переменный и постоянный ток до 16 A на контакт. Общая отключающая способность может составлять 40 A на модуль.

В каждом случае больше не требуются внешние контакторы и комбинации контакторов. Базовый блок обрабатывает входящие сигналы, а выходные модули специально настроены на соответствующую нагрузку. Количество и разрывную мощность требуемых защитных контактов можно изменить, в зависимости от назначения. К базовому блоку имеется возможность подключения максимум до пяти модулей. Модули подключены к базовому блоку через внутреннюю систему шин.

PNOZpower способен выполнять гораздо больше! Экономия средств на применении с более чем 5 защитных контактов. В систему легко добавить дополнительные контакты. Благодаря модульному исполнению, это выполняется без дополнительных проводных подключений.

 

Защитные реле PNOZpower – Преимущества пользователя

  • Выполнение комбинаций с внешними контакторами и выполнение сопутствующих проводных подключений больше не требуется, поэтому пользователь экономит средства, пространство и время на ввод в эксплуатацию
  • Сокращается время простоя оборудования за счет диагностики по светодиодным индикаторам; запрос состояния эксплуатации и отказа для каждого модуля
  • На блоках выполняется предварительное проводное подключение, а любые отказавшие блоки можно легко заменить в процессе эксплуатации, благодаря наличию съемных соединительных клемм
  • Коммутация избыточной нагрузки
  • Пользователь платит только за те функции, которыми он пользуется фактически: Масштабируемость и гибкость за счет подбора совместимых модулей
Защитные реле PNOZpower – Преимущества пользователя

Краткий обзор преимуществ

  • Для высоких нагрузок и большой мощности
  • Прочные
  • Приводные устройства можно выключать напрямую
  • Упрощенная диагностика
  • Съемные соединительные клеммы
  • Коммутация избыточной нагрузки

Безопасное отключение напряжения и отключение электромоторов с помощью PNOZpower

Работу модулей PNOZpower не обязательно обеспечивает базовый блок PNOZ p1p. По соединительному коннектору PNOZ pe2p , можно подключать его напр., ксистемам управления в компактном исполнении PNOZmulti. Модули питания отключают подачу напряжения и электродвигатели прямым и безопасным способом. Имеющаяся возможность коммутации сильных электротоков до 16 А на модуль устраняет необходимость во внешних контакторах.

Легко комбинировать с помощью соединительного коннектора PNOZ pe2p

Безопасное отключение напряжения и отключение электромоторов с помощью PNOZpower

В сочетании с не менее чем одним модулем расширения из линейки устройств PNOZpower модуль управления PNOZ pe1p выполняет безопасный останов электродвигателей или отсекает подачу напряжения на клапаны и контакторы. Работа PNOZ pe1p может обеспечиваться через:

  • Защитные реле PNOZelog, PNOZ X и PNOZsigma
  • Системы управления в компактном корпусе PNOZmulti

Преимущества: Безпотенциальная коммутация до 16 А.

PNOZ pe1p

наша линейка продукции: PNOZpower

Для мониторинга аварийного останова, калиток безопасности, фоторелейных барьеров

Модульные Защитные реле PNOZpower позволяют осуществлять контроль аварийного останова, затворов безопасности или световых барьеров. Базовый блок обрабатывает входящие сигналы, а модули расширения специально настроены на соответствующую нагрузку.

Модули расширения

Это модули расширения, используемые в сочетании с базовым блоком/модулем управления.

Принадлежности

Предлагается использовать такие принадлежности как универсальные источники питания, модули управления или шинные интерфейсы.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350