Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PNOZcompact Защитное реле

Квадратная форма, простота конструкции, желтый цвет

Необходим безопасный контроль аварийного останова, затворов безопасности или световых барьеров/световыч завес

Текущие условия применения должны соответствовать уровню безопасности (PL) e по EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности SIL CL 3 по IEC 62061?

Необходимо защитное реле, которое будет выполнять основные функции?

Важно сэкономить время за счет простоты установки и технического обслуживания?

В таком случае защитное реле PNOZcompact – это нужное решение.

Высокопроизводительное реле, экономящее пространство

  • Больше пространства в шкафу управления благодаря компактному исполнению
  • Простой монтаж и техобслуживание экономят время пользователей
  • Монтаж без использования инструментов, так как блок попросту защелкивается на П-образной рейке
  • Максимальная безопасность, благодаря уровню безопасности (PL), соответствующему EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности (SIL) отвечает уровню требований (CL) 3 стандарта IEC 62061.
  • Выполнение соединений без документации возможно благодаря наличию блок-схемы с примерами соединения на корпусе
  • Быстрое обслуживание за счет использования QR кода на блоке для получения прямого доступа к информации

Реле безопасности компактных размеров

  • Устройства из линейки PNOZcompact обладают высотой 105 мм, длиной 100 мм и шириной 22,5 мм
  • СИДы для показа рабочего напряжения и статуса переключателя
  • Подпружиненные клеммы, закрепленные на устройстве

Области применения: Годен для основных функций

Защитное реле PNOZ c1 – Контроль аварийного останова или затвора безопасности – в любых условиях применения – безопасная, простая конструкция, желтый цвет корпуса. Используйте одно защитное реле для одной защитной функции. Защитное реле PNOZcompact особенно подходит для использования изготовителями производственного машинного оборудования и крупными предприятиями-изготовителями оригинального оборудования.

Реле безопасности PNOZ c1

Защитное реле PNOZ c2 – Для безопасного контроля световых барьеров до Типа 4 или датчиков с выводами OSSD в соответствии с требованиями EN 61496-1. Предлагается к использованию безопасное, комплектное решение со световыми барьерами Pilz PSENopt! Также можно подключать все стандартные световые барьеры.

Преимущества:

  • Короткое время отклика, всего 12 мсек, дает максимум безопасности для текущих условий применения – это позволяет сократить расстояние до опасных движений
  • Время отклика отпечатано на лицевой панели – это позволяет экономить время на проведение повторных ежегодных инспекций электрочувствительного защитного оборудования
  • Быстрая и безопасная в отношении выполняемых операций установка, так как напряжение на световые барьеры подается напрямую через устройство оценки PNOZ c2

 

Реле безопасности PNOZ c2

наша линейка продукции: PNOZcompact

Для мониторинга аварийного останова, калиток безопасности, фоторелейных барьеров

Для контроля аварийного останова, затворов безопасности или световых барьеров/световых завес; для предприятий-изготовителей производственного оборудования с высокой производительностью и повторяющимися стандартизированными функциями.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350