Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Реле электронного контроля PMDsigma

Электробезопасность

При использовании электронных реле контроля главным аспектом является электробезопасность. Электронные реле уменьшают число опасных ситуаций, с которыми сталкиваются человек и машина, и одновременно повышают эксплуатационный ресурс предприятия и машинного оборудования. Сокращаются расходы, и повышается эффективность производственного цикла!

Контроль изоляции: Устройство контроля изоляции PMD s20 используется для контроля сопротивления изоляции не заземленных систем переменного / постоянного тока. Благодаря отдельному источнику питания можно контролировать даже обесточенную систему.

Контроль активной мощности: Используя контроль активной мощности можно вывести значения различных переменных, например, уровень наполнения, объем, крутящий момент или давление воздуха.

Простой контроль электробезопасности

  • Реле контроля требуют малого времени для монтажа и ввода в эксплуатацию, благодаря быстрой и простой регулировке головкой (толкнуть и повернуть)
  • Защищено от ошибок: Конфигурация реле контроля, основанная на меню, с перекрестными ссылками
  • Простота в обращении при замене устройств, так как конфигурация сохраняется на печатной плате
  • Минимальное время простоя оборудования, благодаря расширенной диагностике и средствам индикации на дисплее
  • Утверждено для применения по всему миру

PMDsigma – Краткий обзор характеристик

  1. Быстрый монтаж: Инновационные пружинные клеммы, ячейки управляются по отдельности
  2. Удобная диагностика и настройка параметров на дисплее: Можно задавать все важные значения, отображать их и хранить
  3. Быстрый монтаж на защелкивающихся креплениях: Нет нужды в использовании инструментов
  4. Значения легко задавать, благодаря наличию устройства кодирования с ключевой функцией (толкнуть и повернуть)
  5. Защита от манипуляций: Селекторы оснащаются закрывающейся крышкой
  6. Заданные значения хранятся на печатной плате: Максимальная гибкость при замене модулей
  7. Диагностика за секунды: Выполняется по 6 светодиодам– дополнительные считывающие устройства не нужны

Области применения устройства контроля питания PMD s10

  • На приводах и электродвигателях: для контроля нагрузки, обнаружения износа и проведения профилактического техобслуживания.
  • Для проверки работы всухую или закупоривания насосов.
  • Для контроля последовательности и управления объемами в мешалках.
  • Для контроля прижима щеток на автомойках.
  • Для текущего контроля блокировки или износа на конвейерах.

Области применения устройства контроля изоляции PMD s20

  • Текущий контроль изоляции на оборудовании в зонах проведения клинических операций: Использование контроля изоляции в больницах. При использовании в публичных заведениях, например, профилактическое обслуживание и заблаговременная информация помогут достичь большей доступности.

Области применения устройства контроля изоляции PMD s20

  • Использование на прибрежных установках, таких как ветровые турбины, очистные сооружения и судоподъемники.

наша линейка продукции: PMDsigma

Реле электронного контроля PMDsigma

Реле электронного контроля PMDsigma позволяют бесперебойно контролировать активную мощность либо состояние изоляции благодаря настройке через меню. Удобная диагностика, осуществляемая по дисплею, позволяет уменьшить время простоя:

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350