Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Система безопасности PNOZmulti — Модули связи и модули промышленной сети

Для подключения к магистралям ввода/вывода PROFINET & Co.

Система безопасности PNOZmulti — Модули связи и модули промышленной сети

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti могут быть подключены ко всем стандартным системам полевых шин и системам на базе Ethernet,например: PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Конфигурирование без проблем с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti.

Используйте модуль промышленной сети для настройки виртуальных входов и выходов для функций автоматизации. Теперь вы можете считывать диагностические данные. При необходимости подключения PNOZmulti к другой системе полевых шин, конфигурация может остаться неизменной. Преимуществом для вас является то, что программа PNOZmulti может быть использовананезависимо от отрасли, страны или типа оборудования!

Ваши преимущества:

  • Короткое время простоев и высокий уровень эксплуатационной готовности оборудования:
  • Удобная диагностика и информация по системе управления
  • Легкая замена системы полевых шин— без изменения конфигурации
  • Диагностическое решение PVIS выбирается с помощью нескольких щелчков мышью в конфигураторе PNOZmulti
  • Возможность интеграции текстов заказчиков
Ваши преимущества:

Диагностика с PNOZmulti — Краткий обзор характеристик

Диагностика с PNOZmulti — Краткий обзор характеристик
  1. Двухсторонняя сигнализация и управление — PNOZmulti может быть подключен ко всем стандартным системам полевых шин
  2. Диагностическое решение с операторскими терминалами PMI
  3. Интерфейс Ethernet TCP/IP и Modbus TCP
  4. Сообщения о состоянии PLC с помощью модуля связи PNOZ mc1p
  • Конфигурирование с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti
  • К базовому блоку можно подключить не более 1 модуля промышленной сети
  • Защищенная версия: расширенный температурный диапазон, устойчивость к конденсату и устойчивость к коррозионным газам.

 

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули связи и модули промышленной сети

Модули связи и модули промышленной сети PNOZmulti

Мы можем предоставить вам модули промышленной сети для соединения со всеми стандартными магистралями ввода/вывода и системами Ethernet, такими как PROFINET. Также доступны модули связи с последовательным интерфейсом.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350